Tecnologia de última geração
O receptáculo ARINC 600 da TE conta com um sistema de contato carimbado e formado em comparação com o sistema de contato tradicional, em torno. O resultado é um design mais leve tendo em vista uma economia considerável. O sistema marcado possibilita um banho a ouro seletivo apenas nos dentes de contato do soquete críticos, em vez de todo o contato, diminuindo os custos de banhado a ouro. Mudando para contatos ocos, em vez dos contatos sólidos no design legado, esse design de produto reduz o peso em até 10% e inclui compatibilidade com versões anteriores.
Recursos do produto:
Conectores ARINC 600 da TE
- Totalmente intercompatíveis com conectores de plugue ARINC 600 existentes
- Insertos de peça única "Monoblock" que simplificam o processo de fabricação, cortam custos
- Contatos carimbados e formados, além de banhados seletivamente e de tamanho 22 proporcionam uma economia substancial, ao mesmo tempo em que proporcionam desempenho e confiabilidade excelentes
- Desempenho elétrico equivalente em comparação com o design atual
- Disponível nos designs de traseira de solda ou pressionamento (buraco da agulha)
- Economia de peso de até 10% por conector (dependendo do arranjo do inserto)
Seja por prevenção de colisões, entretenimento de bordo ou comunicação entre o ar e a terra, os fabricantes de componentes aviônicos atuais enfrentam um ambiente econômico desafiador e uma demanda crescente por redução de peso. Em resposta a essas demandas de mercado, a TE desenvolveu um conector de receptáculo ARINC 600 de última geração para fabricantes de componentes aviônicos que buscam reduzir custo e peso.
Normas e especificações
ARINC 600
Traseira de solda: Design EON: |
108-2423 108-2384 |
ARINC 600-18: | Interfaces de equipamentos aviônicos para transporte aéreo |
Relatório do teste de validação do produto: | 502-1263 |
Especificações de aplicação (design EON): | 114-13272 |

Tipos de produto
ARINC 600
Invólucro de receptáculo | Número da peça TE | Estilo de contato | Layout do inserto | ||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho 2 | 2101697-1 | Traseira de solda | 150 | 150 | 13C2 |
Tamanho 3 | 2101698-1 | Traseira de solda | 150 150 |
150 150 |
13C2 100 |
Tamanho 2 | 2101004-1 | EON de pressionamento | 150 | 150 | 68Q2 |
Tamanho 3 | 2101003-1 | EON de pressionamento | 150 150 |
150 150 |
13C2 13C2 |