Onde a resistência à vibração é crucial
Fabricados como uma unidade em uma carcaça termoplástica robusta, os Conectores da série composta DEUTSCH AS são destinados a conexões de fio e transmissão de dados para aplicações onde a resistência à vibração é crucial, como dados do motor, caixas de câmbio, chassi, temperatura, pressão, vibração, nível de óleo e sensores de sistemas de cronometragem.
Recursos
Conectores DEUTSCH AS série composta
- carcaça quadrada e termoplástico
- colável com adesivo adequado em diferentes configurações
- slot de abraçadeira para segurança
- montagem de conexões inline projetadas para caber abraçadeiras de 3,6 mm de largura
- empilhamento próximo possível com a localizações laterais e de fundo
Aplicações
- automobilismo
- marinha
- aeroespacial