Reduz o tempo de terminação do fio
O design de contato do grampo de mola do conector termopar do tipo K reduz drasticamente o tempo de terminações do fio em comparação com os sistemas de contato do tipo parafuso padrão no mercado e oferece uma força de contato estável ao longo do tempo.
O novo conector termopar do tipo K da TE Connectivity fornece uma conexão fácil com fio termopar. O conceito do terminal de mola fornece excelente conectividade em comparação com a terminação tradicional do tipo parafuso. O "conceito de bloqueio push-on" permite o acoplamento fácil, enquanto a forma única do mecanismo de trava metálica impede o desacoplamento não intencional.
IP20
Proteção
Tipo K
Conector termopar
Recursos
- 2 Posição para termopar do tipo K (+ :Chromel / - :Alumel)
- O design a prova de toque aceita o grau de proteção IP20
- O mecanismo de bloqueio de metal exclusivo evita o desacoplamento não intencional
- Suporta solução de montagem em painel e suspensão livre
Vantagens
- O conceito do grampo de mola fornece uma excelente conectividade/fabricação
- O "conceito de bloqueio push-on" permite acoplamento fácil e travamento seguro que fornece uma conexão altamente confiável
- Maior confiabilidade no acoplamento por causa do conceito de bloqueio metálico que impede o desacoplamento não intencional e é suportado por um clique audível
- Melhor produtividade na montagem: a solução de grampo de mola reduz consideravelmente o tempo de terminação do fio em comparação com as soluções de terminação de parafuso padrão nos mercado atuais
Aplicações
- Máquinas semicondutoras
- Máquina de moldagem por injeção
- Equipamento da máquina-ferramenta