O pequeno é grande com os blocos terminais SNACompact
Os blocos terminais SNACompact ajudam a melhorar o processo de construção de painéis, fornecendo produtos compactos e de alto desempenho com mais de 60 anos de histórico.
Vantagens
- Fixe sua fiação com grampo de parafuso ENTRELEC com aço endurecido, sistema antiliberação, entrada de funil para condutor e guia sob grampo.
- Economize até 14% em altura para blocos terminais do tipo 2,5 e 4 mm² em relação aos blocos terminais do tipo SNA, o que permite o encaixe em caixas de junção menores.
- Proporcione uma longa vida útil no local, testada por 60 anos de registro histórico na tecnologia de parafusos, com nível de plástico V0 resistente ao fogo e instalação em ambientes adversos.
- Otimize a instalação, a fiação e a conexão, aproveitando-se do design ENTRELEC, com a conexão de terra sem parafusos, fusível bem alinhado e versão de desconexão.
- Reduza os erros de montagem graças ao design assimétrico e com o uso de virolas terminais e ferramentas de crimpagem compatíveis da TE Connectivity.
- Melhore o layout e identificação do painel usando o grande portfólio de gerenciamento de cabos da TE Connectivity, incluindo etiquetas de identificação, sistemas de impressão de cartões e rolos, abraçadeiras e acessórios para envolver cabos.
- Economize tempo ao projetar seu painel graças às ferramentas digitais da TE Connectivity, como a TE.COM e o software Easy Rail Designer 3D CAD, que permite o projeto de montagem ferroviária e a funcionalidade de visualização 3D.
Recursos
- Capacidade de conexão de 0,2 a 95 mm² (24 a 0000 AWG)
- Grampo de aço endurecido confiável
- Várias opções funções, desde a alimentação padrão, terra, desconexão e fusível até aspectos específicos como teste e medição, miniblocos, atuadores de sensores e muito mais
- Blocos de terra sem parafuso
- Testado em condições ambientais: Vibrações: padrão IEC 60068-2-6; Corrosão: névoa salina conforme IEC 60068-2 §11; Inflamabilidade: UL94V0 e teste de queima de agulha (IEC 60947-7-1 §8.4.6); Curto-circuito: IEC 60947-7-1 §8.4.6.