A escolha preferida para testes seguros de transformadores de corrente e tensão
Os blocos de teste ESSAILEC permitem realizar operações de teste com segurança e facilidade, como medição de corrente e tensão, monitoramento, injeção, reparo ou substituição de medidores e relés protetores instalados em circuitos secundários de transformadores ou sensores de corrente e tensão.
Vantagens
- Suporte confiável à continuidade do serviço: os testes atuais são realizados sem corte do fornecimento de energia
- Economize tempo durante a operação de teste graças ao conceito "plug & play" (soquete + plugue de teste)
- Simplifique testes: testes simultâneos de 1 a 4 circuitos independentes no mesmo soquete
- Proteja as operações de teste graças ao princípio de teste "make-before-break", cores e codificações mecânicas, coberturas
Principais características
- O ESSAILEC permite: medição, injeção de corrente ou tensão, reparo, substituição do dispositivo
- Grau de proteção IP20 para o soquete e IP40 com a tampa
- Cobertura vedada
- Montagem do painel e do quadro elétrico: base, nivelamento, rack, trilho TH35
- Várias tecnologias de fiação, conexão de fio de até 10 mm²