Conexões e desconexões flexíveis
O design modular permite que os Blocos terminais Europa sejam cortados em seções menores, sem alterar as propriedades elétricas, ou que o produto seja moldado no comprimento. Modelos disponíveis com classificações de até 600 volts e 65 amps e fio AWG de n° 6 a n° 26.
Contatos tubulares para conexão direta Os Blocos terminais Europa vêm com contatos tubulares que permitem conectar fios sólidos, entrançados, sem terminação ou desencapados diretamente a cada contato sem a necessidade de terminais de alça. Estas soluções oferecem alta tensão e corrente nominal – avaliadas em até 600 volts e até 65 amperes, dependendo do modelo e do tamanho do fio utilizados. A ampla gama de fios permite o uso de fios AWG de n°6 a n° 26, dependendo do modelo selecionado. Todos os modelos também estão disponíveis com protetores de fio para praticamente eliminar a torção e quebra de fios entrançados durante a conexão.
Recursos
- Gama ampla de fios AWG de n°6 a n° 26, dependendo do modelo selecionado
- Todos os modelos estão disponíveis com protetores de fio para praticamente eliminar a torção e quebra de fios entrançados durante a conexão.
- Os modelos fornecem circuitos de alta densidade, de 21 a 38 circuitos por pé
- A construção “dead-front” permite que os parafusos e os contatos tubulares fiquem embutidos no invólucro para segurança e para ajudar a evitar curtos-circuitos
- Parafusos de zinco com aço cromado são cativos em contatos de cobre estanhado. Eles são fornecidos "reforçados" e prontos para ser cabeados
- A classificação de inflamabilidade do UL94V-2 é padrão. Versões de alta temperatura com UL94V-0 estão disponíveis
- Fixador de fio disponível em algumas versões
Aplicações
- Controles motores
- Fontes de alimentação
- Telecomunicações
- Atuadores de válvula
- Controladores de spa
- Iluminação