Grupo do bloco de junção
O Sistema de Terminação Comum da TE consiste apenas em um sistema de fios e componentes que são interligados pelos contatos de soquete padrão SAE-AS 39029/22.
Projetado para acomodar vários módulos. As junções são projetadas com um único barramento para acomodar os contatos de soquete AS39029. Estes Sistemas de Terminação Comum são projetados para acomodar vários módulos que podem ser facilmente encaixados e removidos de um trilho para acomodar todos os tipos de barramento e necessidades discretas de componentes. Estes Sistemas de Terminal Comum são projetados para atuar em todos os tipos de imersão de fluidos, incluindo ambientes militares e aeroespaciais.
Vantagens
- Montagem fácil
- Contatos de crimpagem resistentes a fluidos tamanho 22, 20, 16 e 12
- Faixa de temperatura de trabalho -65C a +200C
Recursos
- Resistente à corrosão
- Ambientalmente selado
- Design composto leve
- Projetado para funcionar em todos os fluidos em ambientes militares ou aeroespaciais
Informações Técnicas
- SAE AS81714 Mil
- Resistência de isolamento: mínimo de 5000 megohms a 25C
- Vedações de fio individuais
- Contatos inseríveis e removíveis