![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/corcom-facility-signal-cabinet.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtros de linha de sinal de instalação Corcom
Filtro de instalação de energia, dados, sinal e linha e gabinetes para instalações blindadas. Disponível instalado e configurado em gabinetes NEMA ou como filtros de linha individuais.
Instalações e aplicações blindadas envolvendo medidas ou equipamentos sensíveis exigem um ambiente livre de emissões de EMI/RFI. Filtros de instalação para dados, telefone e todos os outros sinais são usados para cada penetração elétrica em gabinetes EMI/RFI para reduzir as emissões conduzidas. Quando a área protegida é vedada, todas as emissões são reduzidas ou contidas.
Os filtros de estilo de gabinete consistem em insertos removíveis montados em um gabinete seguro de radiofrequência. Esse tipo oferece uma série de vantagens importantes, incluindo uma instalação de campo simplificada de penetração única para maior integridade de RF e manutenção mais simples do filtro. Os filtros autônomos oferecem níveis idênticos de desempenho de filtro dos modelos de gabinete, mas estão disponíveis com terminais autocontidos para aplicações individuais e de linha dupla.
Programa abrangente de testes de fábrica
Dados disponíveis sob solicitação
- Perda de inserção
- Queda de tensão
- Distorção harmônica
- Força terminal
- Classificação de temperatura
- Tensão dielétrica suportável
- Resistência do isolamento CC
- Corrente nominal e de sobrecarga
Filtros de linha de sinal de instalação Corcom
Para controle de suscetibilidade e conformidade de emissões
-
Série SLA
0,1 a 5 A Gabinetes estilo NEMA configuráveis e filtros de linha de controle, sinal e dados
-
Série CDFS
0,16 a 5 A Filtro de sinal autônomo com encaixe de conduíte roscado.
A TE dedicou mais de 50 anos ao desenvolvimento da tecnologia de filtro RFI para dispositivos eletrônicos. Estamos orgulhosos que nosso foco no design e produção de produtos da mais alta qualidade tenha tornado a TE líder mundial em tecnologia RFI. Apenas os designs, capacitores, indutores e mão de obra da mais alta qualidade são usados para produzir esses filtros. Reconhecemos a necessidade de grande cuidado exigido pelos filtros militares de alta confiabilidade e aplicamos automaticamente a mesma qualidade aos produtos de linha de energia pesada.