![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/mri-system.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Corcom série RM
Projetados especificamente para atender aos requisitos de desempenho definidos pelos fabricantes de equipamentos de RM, os filtros de linha de energia da série RM são um requisito crítico para qualquer instalação de RM nova ou retrofit
Os filtros da linha de alimentação Corcom MRI2030 e MRI2030R foram desenvolvidos especificamente para uso em instalações de imagem de ressonância magnética (RM). Esses filtros fornecem um alto nível de supressão de ruído sobre a ampla faixa de frequências exigida pela aplicação de ressonância magnética, protegendo o funcionamento dos ímãs e dos dispositivos eletrônicos dentro do equipamento de ressonância magnética contra fontes de EMI/RFI externas conduzidas. Os produtos MRI2030 e MRI2030R também ajudam a garantir o bom funcionamento de todos os outros equipamentos (por exemplo, computadores pessoais e monitores, sistemas de chamada/código azul, equipamentos de injeção de contraste, equipamentos de comunicação do paciente) dentro do ambiente de ressonância magnética, suprimindo as emissões geradas pelo próprio dispositivo de ressonância magnética.
Características
- Hermeticamente selados
- Construção em aço banhado
- Projetado especificamente para atender aos requisitos de desempenho definidos pelos fabricantes de equipamentos de ressonância magnética
- Cobertura de entrada removível para acesso a terminais e fiação de campo
- Resistor de sangria de descarga integrado para reduzir o risco potencial de choque
Especificações elétricas
Corrente nominal | 2 x 30 A |
Sobrecarga | 140% da corrente nominal por 15 minutos |
Distorção harmônica |
< 2% na corrente nominal e fator de potência da unidade |
Tensão nominal (máx) |
277 / 480 VCA |
Queda de tensão | < 1% no fator de potência de unidade |
Frequência operacional | 50 / 60 Hz |
Perda de inserção
MRI2030
- 100 dB de 100 kHz a 10 GHz
MRI2030R
- 100 dB de 5 MHz a 20 GHz
![UL Listed](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/ul-listed.png)
MRI2030 e MRI 2030R
![CSA Certified](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/csa-mark-small.png)
MRI2030R