Medidores Analógicos Eletromecânicos

Um medidor analógico de energia é um dispositivo que possui um mostrador impresso para indicar qualquer parâmetro elétrico. Um exemplo pode ser a energia consumida por uma empresa média ou dispositivo elétrico. Também chamados de medidores eletromecânicos, oferecem uma tela de leitura simplificada.

Visão geral do produto

Medidores analógicos para indicar parâmetros elétricos

Medidores de quadro elétrico ANSI: para permitir a medição de precisão classe 1 para todas as faixas RMS CA e CC. Com um design robusto, são adequados para aplicações em ambientes mais exigentes. Aprovados pela UL e CSA. 

 

Indicadores do painel: medidores de painel DIN e ANSI, com escalas curtas (90°) e longas (240°) para medir qualquer parâmetro elétrico. Com aprovações da UL, CSA e para aplicações marítimas.

 

Instrumentos vedados e robustos: para operar de forma eficiente nos ambientes mais adversos onde estão presentes condições extremas de impacto, vibração, sujeira, umidade e variação de temperatura. Cumprem as mais rigorosas especificações industriais, marinhas e militares graças à sua caixa metálica com molduras e suas janelas de vidro endurecido.

 

Interruptores seletores de instrumentos: com montagem em painel. Oferecem quatro e sete posições para tensão L-L e L-N ou seleção de corrente.