Vedação, Proteção e Isolamento
A TE Connectivity produz tubos termo retráteis Raychem que estabelecem padrões extremamente altos para o isolamento, preservação e proteção contra elementos externos. Os tubos termo retráteis Raychem são produzidos por meio de um processo de duplicação que envolve o design reticulado do material, garantindo o desempenho do sistema de cabos. O design reticulado cria uma barreira impenetrável aos elementos externos ao mesmo tempo em que conecta e isola os cabos. O processo de termorretração consiste no uso de influência térmica para encolher uma tubulação que adere firmemente aos cabos. Firme e ultraprotetora, essa vedação também é flexível, resistente à abrasão e fácil de usar. A tubulação flexível pode adaptar-se a uma enorme gama de tamanhos e especificações de cabos. É perfeita para várias operações diferentes e aplicações industriais. Pode ser usada em cabos, fios e até juntas.
Tubulação Termo Retrátil
Nossas tubulações usam a tecnologia termo retrátil Raychem da TE. Ao ser aquecido, o tubo de isolamento de fios encolhe para o diâmetro original menor extrudado, encaixando-se firmemente em uma ampla gama de tamanhos de cabos e acessórios devido à sua alta taxa de contração. Ao mesmo tempo, a parede vedante interna do tubo cria uma vedação contra umidade, confiável até mesmo quando aplicada em formas bastante irregulares.
Diferentes tipos de produtos para diferentes usos
Oferecemos diversos tipos de tubulação diferentes, incluindo versões com paredes finas, médias ou grossas. Designs de tubulação mais finos podem ter diversas aplicações, como revestimento de fios e codificação por cores. A tubulação isolante Raychem de paredes médias cumpre propósitos de vedação e proteção em cabos e acessórios de baixa a média tensão. Para confiabilidade e resistência a longo prazo em ambientes expostos a intempéries, a tubulação com paredes robustas da linha Raychem é uma opção adequada. Grande parte dessa tubulação é estabilizada contra a penetração de raios ultravioleta. Nossa linha é composta por opções isoladas poliméricas ou elastoméricas convencionais, para novos revestimentos de cabos ou cabos com condutores individualmente revestidos.
RNF
Tubulação de Paredes Finas
- Relação de encolhimento 2:1
- Flexível e retardante de chamas
- Resistência à abrasão e solventes
- Ideal para marcação da capa de cabo e codificação de cores
- AMS-DTL-23053/5, Classe 1; AMS-DTL-23053/5, Classe 2
MWTM
Tubulação de Paredes Médias
- Relação de encolhimento 3:1
- Reparo de isolamento/revestimento de cabos até 600 V
- Com ou sem Revestimento Vedante
- Disponível em comprimentos específicos ou em carretéis
- Aceito pela RUS como restauração de cabos JCN (Jacketed Concentrical Neutral – Neutro Concêntrico Revestido)
WCSM
Tubulação de Paredes Robustas
- Relação de encolhimento 3:1
- Isolamento de baixa tensão e vedação externa
- Instalação fácil e rápida
- Confiabilidade a longo prazo em condições climáticas severas
- Em conformidade com as regulamentações RoHS e REACH
- Estabilizado contra raios ultravioleta
FCSM
Tubulação de Paredes Robustas
- Relação de encolhimento 3:1
- Retardante de chamas
- Aprovado pela MSHA (Nº 07-KA090012-MSHA)
- Cabos convencionais poliméricos ou elastoméricos isolados, com novo revestimento ou com condutores individualmente revestidos
ZCSM
Tubulação de Paredes Robustas
- Atende aos requisitos de retardante de chamas de acordo com a norma IEC 60332-1
- Aprovado e usado para aplicações em usinas, edifícios de acesso público e redes de transporte
- Em conformidade com as regulamentações RoHS e REACH
BPTM
Tubulação Isolante para Barramentos
- Relação de encolhimento 2,5:1
- Adequado para uso interno e externo
- Sem perda de desempenho quando armazenado indefinidamente a temperaturas de até 50 °C
- Proteção contra flashover (combustão súbita) e descargas acidentalmente induzidas
- Polímero sem halogênios
- Propriedades antirrastejamento
LVIT
Tubulação Isolante para Barramentos
- Parede média, retardante de chamas
- Isola barramentos de até 1 kV
- Altamente flexível
- Adequado para uso interno e externo
- Adequada para conexões em comutadores, subestações, centros de controle de motores e outros equipamentos elétricos
- Aprovado pela UL
EPAF
Tubos de Alimentação
- Relação de encolhimento 2:1
- Em conformidade com as regulamentações ROHS e REACH
- Adere a vários tipos de concreto
- Tubos revestidos de parede média instalados em espiral de aço
- Vedações entre os cabos e a alimentação
HVES
Vedação de Extremidade Energizadas
- Para cabos PILC de 1/C e POLY ou PILC de 3/C de 15 a 25 kV
- Isola e veda as extremidades de cabos poliméricos e PILC
- Manga adesiva para renovação do revestimento externo
Vedação ambiental positiva
Economize em Custos de Manutenção
Os produtos Raychem da TE são soluções flexíveis que economizam seu tempo, energia e dinheiro. Reduza os encargos financeiros com peças de reposição e manutenção desnecessária usando a tubulação termo retrátil durável e confiável da TE. A vasta experiência na indústria de acessórios para redes de cabeamento elétrico ajudou a TE Connectivity a ajustar com precisão o desempenho de cada peça, ferramenta, componente e conjunto. O mesmo padrão de qualidade é estendido a todos os tubos termo retráteis e produtos fabricados pela TE Connectivity.