Descubra como nossas terminações Raychem funcionam mesmo em ambientes severos.
Saiba maisQuando a confiabilidade e o custo total de propriedade são suas principais preocupações, você pode confiar sua rede à termo redução Raychem. Infraestruturas críticas. Locais remotos. Restrições de design. Ambientes adversos. Enfrentamos e navegamos juntos nesses desafios para ajudar a fornecer maior confiança na confiabilidade e proteção de sua rede, desde a geração à transmissão e à distribuição para onde quer que a energia seja necessária.
40+
anos de serviço em campo, sem a necessidade de manutenção
358
milhões de quilômetros de termocantrátil produzidos pela TE desde 1980
30
minutos de tempo médio de instalação para uma junta termo retrátil de 1/C
Por mais de 60 anos, a TE Connectivity têm desenvolvido a tecnologia Raychem de termo retração para aplicações de energia. Nossa tecnologia de termo retração é baseada em materiais de polímero termoplástico especialmente formulados, o que significa que podemos ajudar a otimizar o produto para suas aplicações. Nossos produtos são conhecidos por sua alta qualidade, confiabilidade e capacidade de suportar processos climáticos como poluição e contaminação, luz UV, névoa salgada e outros ambientes adversos. Os produtos termo retráteis excepcionais da TE são a pedra angular da nossa oferta de produtos de acessórios para cabos altamente confiáveis de 1 kV até 123 kV.
Por mais de 60 anos, a TE Connectivity têm desenvolvido a tecnologia Raychem de termo retração para aplicações de energia. Nossa tecnologia de termo retração é baseada em materiais de polímero termoplástico especialmente formulados, o que significa que podemos ajudar a otimizar o produto para suas aplicações.
Graças aos sofisticados controles de processo empregados durante a fabricação de nossas fitas, tubos, mangas envolventes, emendas e terminações termo retráteis, eles manterão sua retenção de forma pronta para uso por décadas e terão um desempenho robusto no campo por mais de 40 anos após a instalação. Quando você faz parceria com a TE, está recebendo mais do que produtos confiáveis. Você está se beneficiando de um histórico comprovado conectando e ligando energia a infraestruturas essenciais para durar décadas com o mínimo de preocupação.
Os especialistas da TE e uma rede de distribuidores autorizados podem apoiá-lo onde quer que você esteja localizado e ajudá-lo a selecionar as soluções certas.
Colabore com nossa equipe de engenharia para criar uma solução personalizada e aproveitar nossas milhares de patentes.
Testamos soluções personalizadas em nossos laboratórios e podemos testar o cabo selecionado para nossa solução para garantir alto desempenho e confiabilidade.
Nossos programas de treinamento ajudam os instaladores certificados a perceber todo o potencial de nossa tecnologia confiável e servem como um ativo valioso para sua equipe - e para sua rede.