Protetores contra surtos
Os protetores contra surtos da TE Connectivity oferecem proteção ativa contra sobretensão. As famílias de protetores contra surtos para materiais rodantes atende a sistemas de trilhos CA e CC. Várias tensões residuais e tensões operacionais podem ser atendidas com nossa ampla linha de produtos. Dependendo das necessidades e características, podem atender a várias especificações de incêndio e fumaça, como as normas NFF e EN45545. Para ambientes muito severos, podemos atender até mesmo à certificação GOST.
Os protetores contra surtos fornecem proteção ativa contra sobretensão Isso contribui diretamente para a proteção de ativos caros e melhoria da confiabilidade do sistema das linhas elétricas aéreas. Os protetores contra surtos são projetados e testados para atender às necessidades de nossos clientes, oferecendo confiabilidade e um desempenho operacional aprimorado. Os protetores contra surtos da TE Connectivity podem ser posicionados em linhas elétricas aéreas, bem como diretamente ligados ao transformador.
OCP2 (Redes CA)
Recursos
OCP2 (Redes CA)
Os protetores contra surtos de CA Classe 2 OCP2 da linha Bowthorpe EMP oferecem proteção ativa contra sobretensão, o que contribui diretamente para proteger ativos caros e para aumentar a confiabilidade do sistema de transporte sobre trilhos. Projetados e testados para atender às necessidades de nossos clientes, oferecem confiabilidade e um melhor desempenho operacional. O OCP2 cumpre a norma IEC 60099-4 e todos os relatórios de teste são certificados independentemente. Além disso, é testado especificamente para ambientes com trilhos, atende à norma EN 45545-2 e cumpre as qualificações necessárias para o Certificado de Conformidade GOST.


RSTI 68 (Redes CA)
Recursos
RSTI 68 (Redes CA)
Este novo protetor contra surtos pode ser montado diretamente no transformador ou na parte traseira do conjunto de cabos de alta tensão que se conecta ao transformador. Com um produto a menos no teto do trem, é possível economizar espaço. O protetor contra surtos é totalmente testado contra impactos e vibração e atende à norma EN45545-2 quanto a incêndios e fumaça. Encaixa-se perfeitamente em um sistema vedado de alta tensão, liberando as possibilidades de design ao seu redor. Para trens que usam o novo disjuntor Lopro, este protetor contra surtos secundário pode até mesmo ser colocado diretamente no disjuntor, criando ainda mais liberdade de configuração para o sistema de alta tensão. A corrente de curto-circuito é de 20 kA e o produto é testado para sistemas de trilhos CA de 15 kV e 25 kV.


PCA (Redes CA)
Recursos
PCA (Redes CA)
Os protetores contra surtos de CA de silicone Classe 3 da linha Bowthorpe EMP oferecem proteção ativa contra sobretensão, o que contribui diretamente para proteger ativos caros e para aumentar a confiabilidade do sistema de transporte sobre trilhos. Sua resistência a impactos e vibração é testada especificamente para ambientes com trilhos. Além disso, atendem à norma EN 45545-2 e cumprem as qualificações necessárias para o Certificado de Conformidade GOST. O protetor da série PCA foi projetado para atuar nas condições ambientais mais severas e para atender e exceder os requisitos da norma IEC 60099-4.


HE60 (Redes CC)
Recursos
HE60 (Redes CC)
O protetor contra surtos HE60 é usado para a proteção de redes ferroviárias CC contra chaveamento e sobretensões atmosféricas. O protetor contra surtos, com uma estrutura polimérica e desenho livre de vazios, pode ser usado tanto em linhas CC de sistemas de transporte sobre trilhos como em redes de até 4,0 kV. Os protetores contra surtos HE 60 foram testados em conformidade com o padrão EN 50123-5 para proteção contra surtos em linhas CC de redes de transporte sobre trilhos. Outros testes foram realizados para examinar a resistência do isolamento da estrutura do protetor, a tensão residual, o impulso de corrente de longa duração e mais.