Conjuntos de Cabos para Linhas Aéreas
Os conjuntos de cabos de alta tensão oferecem uma solução pronta para a interconexão de linhas de energia aéreas de veículos elétricos sobre trilhos.
Recursos
- Cabos de conexão de 15/25 kV para linhas aéreas e equipamentos de veículos sobre trilhos, otimizados para uso em ambientes com trilhos
- Montado e testado pela TE para simplificar a cadeia de suprimentos e facilitar a instalação no local
- Design projetado para cada aplicação
- Confiabilidade demonstrada em mais de 30 anos de histórico de serviços para trens de alta velocidade
- Leves e fáceis de manusear em comparação com alternativas cerâmicas convencionais
- Resistentes ao impacto e praticamente inquebráveis devido ao uso de materiais poliméricos
- Sem necessidade de manutenção, minimizando custos totais do ciclo de vida
Materiais de controle de estresse e de isolamento de alta tensão Raychem, líderes no setor, são combinados com cabos isolados EPR flexíveis. Isso faz com que os conjuntos sejam fáceis de instalar e completamente confiáveis sob as condições difíceis de ambientes com trilhos. Os conjuntos de cabos HVTT e HVTE são projetados para a interconexão de equipamentos elétricos de alta tensão em locomotivas, TUEs e trens de alta velocidade. Os conjuntos de cabos HVTT têm uma terminação termo retrátil em cada extremidade.: Os conjuntos de cabos HVTE, por outro lado, têm uma terminação tipo termo retrátil em uma extremidade e um conector de encaixe para equipamentos na outra. Os conjuntos de cabos HVEE têm um conector de encaixe para equipamentos em ambas as extremidades. A linha de produtos é modular, o que significa que todas as terminações, encaixes e cabos podem ser combinados.
Classificações Típicas:
Característica | Valor |
---|---|
Tensão de operação | 15 / 25 kV nom |
Tensão de resistência CA | 50 / 90 kV |
Tensão de Resistência ao Impulso | 125 / 175 kV |
Descarga parcial | <5 pC @ 1.5 Uo |
Temperatura de operação | -40 a 80 °C |
Terminações | Termo retrátil Raychem - vários designs |
Distância típica de descarga | 330 / 355 mm |
Fuga típica | 650 / 1000 mm |
Diâmetro típico | 90 – 135 mm |
Conectores de equipamento | Interfaces EN 50181 - Raychem RSTI e outros padrões do setor |
Cabos | Isolamento EPR Condutor flexível Classe 5 Vários designs e seções transversais do condutor |
Componente | Produtos padrão |
---|---|
Cabo | Prysmian Draka Tenax-train-plus (N)TMCWOEU 50, 95, 120 e 240 mm2 Prysmian PROTOLON (HMK) (N)TMCGCHXOEUK 185 mm² (outros tipos de cabos e tamanhos de condutores disponíveis a pedido como especiais) |
Conectores de encaixe | TE Connectivity RSTI-68R-HT (Interface tipo C IEC 50181) |
Terminações termo retráteis | Autoportante da TE Connectivity com fixação por parafusos (M20, M16 ou 5/8" UNC) Não autoportante da TE Connectivity com terminais (M12, M16) (outros tamanhos de fixação disponíveis a pedido como especiais) |
Conexões de aterramento | Uma ou ambas as extremidades, fixação M8 ou M10, 250, 500 ou 750 mm de comprimento (outros arranjos disponíveis a pedido) |
Serviço de Design Personalizado
Os conjuntos de cabos são projetados para atender a requisitos de veículos específicos, em novas construções ou em retrofit. Além da escolha de terminações e tipos de cabo, outras opções de design incluem: dimensões e tolerâncias, pontos de montagem e fixação, tipos de conexão de alta tensão e de aterramento, descarregadores de chifre, transformadores de corrente, conduítes e outros acessórios. Designs individuais podem ser modelados na maioria dos principais pacotes de desenho 2D ou 3D. Um teste de adequação no local realizado pelos técnicos da TE é geralmente oferecido em todo o mundo.
Testes
Os conjuntos de cabos são submetidos a uma série de testes de qualificação para os principais padrões de veículos sobre trilhos. Os relatórios de teste estão disponíveis mediante solicitação. Cada conjunto de cabos é submetido a testes de rotina e certificação antes do envio. Os conjuntos são numerados em série para que possam ser rastreados.