PROTEÇÃO CONFIÁVEL
Nossas coberturas Raychem BCIC contra Aves de Rapina/Pássaros impedem a interação prejudicial das aves de rapina com linhas de distribuição de média tensão. Nossas soluções de proteção aérea extensivamente testadas, robustas e facilmente instaladas mantêm essas interações benignas. Há anos, as coberturas isolantes BCIC contra Aves de Rapina/Pássaros eliminam com sucesso interrupções causadas por todos os tipos de animais. A cobertura, que pode ser instalada com varas de manobra, é projetada para evitar interrupções causadas por aves de rapina em linhas de distribuição de média tensão. A cobertura principal se encaixa em isoladores do tipo pino, horizontal e de suspensão. Os braços do BCAC se apoiam sobre amortecedores de vibração sem causar interferências e intertravam-se com a cobertura. O design modular fornece a capacidade de estender a cobertura para além de um único braço com seu sistema de travamento integrado.
Como os engenheiros de subestação e linhas elétricas aéreas sabem, há uma enorme gama de problemas causados pela vida selvagem. Este artigo trata dos seguintes problemas mais comuns: relacionados à migração, específicos locais, alimentação (predador ou presa) e abrigo/segurança/ninho.
Nossas coberturas Raychem BCIC para Aves de Rapina/Pássaros foram projetadas há mais de 30 anos usando nosso material polimérico reticulado Raychem. Hoje, as coberturas continuam a fornecer a mesma proteção, mas com recursos aprimorados. A cobertura é feita com dois materiais e permite instalação com varas de manobra. É capaz de cobrir até 10 pés para condutores com tamanhos de 6 a 795 kcmil, nos casos em que uma cobertura e dois braços são instalados. A cobertura principal e os braços de extensão possuem clipes rígidos integrados e fornecem um suporte mecânico confiável. A cobertura flexível permite que os condutores saiam do isolador em ângulos de até 30° a partir de qualquer eixo, sem que seja preciso cortar a cobertura.


Os braços contra Aves de Rapina/Pássaros BCAC foram reprojetados para melhor retenção em ventos fortes por meio de um novo sistema aprimorado de travamento. Feita do mesmo material reticulado, os braços BCAC também são resistente a raios UV e à tração. Compatível com todas as coberturas contra aves de rapina/pássaros Raychem da TE, os braços são um design de fundo aberto, facilmente instalados com varas de manobra.