![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/Crompton/energy-crompton-shunts-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Transformadores de corrente de núcleo dividido e de núcleo dividido em miniatura
Um transformador de tensão ou corrente é um tipo de transformador elétrico projetado para fornecer uma corrente secundária precisamente proporcional à corrente primária. Reduzem correntes primárias altas até uma corrente secundária consistente de 5 ou 1 A. Um derivador de CC é um dispositivo que oferece um caminho de baixa resistência para a corrente contínua (CC). É usado principalmente em veículos sobre trilhos e em aplicações marítimas.
Nosso portfólio inclui transformadores de corrente de núcleo dividido e transformadores de núcleo dividido em miniatura. Nossos transformadores de corrente de núcleo dividido oferecem um método econômico e eficiente pelo qual a corrente pode ser medida, sem a necessidade de derivar o condutor, reduzindo assim o tempo de instalação e comissionamento. Nossos transformadores de corrente de núcleo dividido em miniatura oferecem um método econômico e eficiente pelo qual a corrente pode ser medida, sem a necessidade de derivar o condutor. Cada transformador de corrente é fornecido com cabos identificados por cores de até três metros para conexão ao dispositivo de monitoramento. Baixe nosso catálogo para ver o nosso portfólio completo.
Os transformadores e derivadores de corrente são usados em sistemas monofásicos e trifásicos. Pequenos transformadores de corrente são usados em placas de circuito impresso com o objetivo de detectar sobrecargas de corrente e falhas de aterramento, bem como para isolar sinais de realimentação de corrente. Derivadores são usados em aplicações de controle de motores, veículos sobre trilhos ou em aplicações marítimas.
Visão Geral do Produto
Transformadores e Derivadores de Corrente
Transformadores de corrente: para reduzir correntes primárias altas até uma corrente secundária consistente de 5 ou 1 A. As opções configuráveis incluem a largura da caixa moldada, tamanho de barramentos e aberturas, enrolamentos em fita, 3 em 1, núcleos envolventes e divididos, classificações de corrente e várias opções de montagem.
Derivadores: para fornecer sinais de milivolt de CC precisos, exatamente proporcionais à corrente do sistema, para acionar amperímetros, dispositivos de proteção contra sobrecarga e de controle. A linha inclui derivadores industriais, de quadro elétrico, DEF 66-13, DIN, montados em base, em extremidades, leves e com medidor de painel em uma variedade de formatos e configurações.