Mede digitalmente a quantidade de energia elétrica consumida

Também conhecido como medidor digital ou inteligente, um medidor de energia eletrônico é um dispositivo que mede digitalmente a quantidade de energia elétrica consumida por uma empresa ou dispositivo elétrico. Esse tipo de medidor permite rastreamento remoto através da conectividade digital para que concessionárias de energia e proprietários de edifícios possam gerenciar demandas de uso e outros parâmetros elétricos.

Visão Geral do Produto

Dispositivos Eletrônicos de Medição e Proteção

Sistemas de Medição Multifuncionais: para medir, exibir e informar mais de 100 parâmetros. Os sistemas Integra podem ser integrados a sistemas de gerenciamento de energia e SCADA. As variações incluem protocolos de comunicação pulsados, analógicos e RS485, opção de escolha entre caixas estilo DIN, trilhos DIN ou ANSI e telas de LED ou LCD.

 

Transdutores: para fornecer medição, isolamento e conversão de parâmetros elétricos em sinais de saída de CC, padrão da indústria.

 

Medidores de Energia: para medir e exibir kWh combinados ou kVArh, com opções de saída pulsada ou analógica e relações selecionáveis entre transformadores de corrente e tensão. Os circuitos controlados pelo microprocessador fornecem precisão de até Classe 0.5. As saídas são exibidas diretamente no monitor do instrumento ou em um computador.

 

Relés: para monitorar continuamente e proteger qualquer parâmetro elétrico dentro de limites definidos.