![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-substation-connectors-470x445.jpg)
Conectores para Subestações
Concessionárias em todo o mundo enfrentam desafios como o aumento das demandas energéticas, envelhecimento ou ausência de infraestrutura, condições em ambientes extremos e complexidade para obter financiamentos. Até 2040, espera-se que a demanda global por energia elétrica aumente em 37%*. A fim de dar suporte a essas mudanças, as subestações devem ter a robustez e capacidade de transferência certas para possibilitar o fluxo de energia quando e onde for necessário. Os conectores instalados em uma subestação nova ou retofitada podem ajudar a aumentar a confiabilidade e o desempenho. Além disso, os conectores certos permitem a redução do tempo e custo da instalação, bem como uma redução nas quedas de energia. Nossa ampla linha de conectores de alta tensão para subestações já é capaz de vencer esses desafios.
O futuro da distribuição de energia depende de uma abordagem modular
Para superar os desafios que as concessionárias enfrentam, é aconselhável empregar uma abordagem modular para futuras expansões da rede e contar com um parceiro de engenharia capaz de atender às demandas atuais com um elenco de produtos pronto – e que também esteja preparado para antecipar as necessidades do futuro com soluções confiáveis.
Antes de investir em qualquer parceria, é importante considerar o desempenho do parceiro em três áreas-chave:
• Linha de produtos e serviços: o retrofit de instalações existentes requer inúmeros conectores, que devem se adaptar a uma grande variedade de equipamentos. A escolha de um único parceiro para lidar com o grande número de opções e produtos necessários pode ter um impacto significativo não apenas no orçamento de um projeto, mas também no cronograma para a conclusão.
• Profundidade da experiência e conhecimento do setor: as demandas e as aplicações de energia estão mudando rapidamente. Um conhecimento e histórico profundo na transmissão de energia permite que os parceiros desenvolvam soluções voltadas para o futuro.
• Capacidade global de fabricação, testagem, instalação e suporte: o suporte e treinamento personalizados e no local de instalação são fundamentais para a confiabilidade e o desempenho da rede.
Conectores Modulares para Subestações
Nossos conectores mecânicos para subestações estão disponíveis para conexões rígidas de barramento e conexões flexíveis de alumínio suspensas. Foram criados para substituir vários tipos de conectores, reduzindo o tempo para comercialização, eliminando desperdícios e melhorando o desempenho das subestações. Os conectores SIMABUS e SIMAFLEX são feitos sob medida e produzidos com componentes sempre em estoque. O principal benefício técnico da linha é oferecer conectores compactos com alto desempenho elétrico e mecânico, obtidos com parâmetros otimizados de design. Registre-se e assista ao nosso webinar.
Conectores SIMABUS para Subestações
Adequados para conexões de barramento rígidas em aplicações de CA e CC de até 550 kV, tanto na escala Métrica como Imperial. A linha inclui:
• Suportes mecânicos de barramentos em isoladores de poste
• Junções em isoladores de poste (de fixação e expansão)
• Acessórios como capuzes, proteções contra descargas corona, estribos de aterramento e amortecedores de vibração
• Derivações, como conectores em T (tubo para tubo)
• Terminações (de fixação e expansão) para conectar barramentos a componentes de terminação como dissipadores/terminais de alumínio ou cobre
![Terminal Vertical Rígido Parafuso](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-terminal-connectors-140x140.jpg)
![Suporte de Barramento Simples](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-support-junction-140x140.jpg)
![Junções de Expansão](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-expansion-junction-140x140.jpg)
Conectores SIMAFLEX para Subestações
Projetadas para conexões de cabos flexíveis em aplicações de CA e CC de até 550 kV, tanto na escala Métrica como Imperial. A linha inclui:
• Suportes mecânicos de condutores flexíveis em isoladores de postes
• Acessórios como estribos de aterramento e espaçadores
• Conectores de condutor a condutor (T, ranhura paralela etc.)
• Conectores terminais de condutor a equipamento terminal (parafusos e sapatas)
• Conectores de transição de tubo a condutor (conectores T e paralelos)
• Conectores angulares ajustáveis (0° a 90°) para equipamentos terminais (parafusos e sapatas)
![suporte condutor](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simaflex-conductor-support-140x140.jpg)
![conectores ajustáveis](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simabus-adjustable-connectors-140x140.jpg)
![tubo de conector reto](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-simaflex-straight-connectors-tube-140x140.jpg)