Estudo de caso
Conectores de Subestações Ferroviárias
A TE trabalhou em conjunto com a ferrovia nacional francesa para ajudar a construir a linha Atlântico Sul da Europa (SEA – Sud Europe Atlantique) e encurtar a viagem entre Paris e Bordeaux, que agora leva pouco mais de duas horas.
Experiência Extraordinária do Cliente
As equipes da TE trabalharam proativamente com um cliente para enfrentar um desafio duplo. Com o conhecimento dos engenheiros da TE, foi fornecida uma solução adaptativa nas novas subestações de tração ferroviária, com a instalação dos produtos feita apenas três semanas após a aprovação do engenheiro.
O Desafio
O projeto Atlântico Sul da Europa (SEA) envolveu a construção de uma nova linha ferroviária de alta velocidade entre Tours e Bordeaux na França.
A SEA foi construída para conectar Paris e Bordeaux em 2,05 horas.
Um consórcio de empresas era responsável pelo design e pela construção da linha e das subestações de alta tensão. O consórcio exigia que todos os conectores fossem projetados de acordo com os requisitos das concessionárias francesas.
A TE tem um longo histórico como parceira aprovada de empresas nos setores de transmissão e ferrovia na França, fornecendo conectores e grampos de alta tensão.
O design específico do layout das novas subestações de tração ferroviária da linha SEA exigia soluções adaptativas, como barramentos apoiados horizontalmente em isoladores de poste. A solução de conectores convencionais não atendia a essa configuração específica.
Para manter o design compacto, o arranjo de barramento horizontal foi a solução escolhida pelos engenheiros do cliente. Este novo arranjo de barramento exigia soluções de conectividade diferentes das usadas em aplicações convencionais de subestações ao ar livre.



A Solução
Como os instaladores já haviam concluído o trabalho de engenharia civil, fomos solicitados a encarar o duplo desafio de entregar uma solução de conectividade alternativa dentro do prazo inicial.
Engenheiros e gerentes de produtos de ambas as empresas trabalharam proativamente em parceria para reagir da maneira mais eficaz. Desde a primeira discussão, era evidente que os inovadores conectores SIMABUS da TE ofereciam uma vantagem estratégica.
A primeira tarefa foi definir a abordagem industrial mais eficaz, utilizando alguns componentes padrão, para atender às exigências do cliente. Com base em análises detalhadas e aplicando um conceito modular, os engenheiros da TE projetaram uma solução de produto confiável e sustentável com entrega rápida. Os conectores SIMABUS oferecem uma função fixa ou deslizante com o tubo conectado. Eles podem ser instalados independentemente, em posição vertical ou horizontal no local, sem adaptação da estrutura de suporte.
O segundo desafio era produzir as peças solicitadas dentro do curto prazo. A modularidade dos conectores SIMABUS nos permite gerenciar o inventário disponível de componentes padrão.
Consequentemente, é possível produzir rapidamente o conector projetado para um cliente com a montagem de componentes padrão.
Os engenheiros do cliente aprovaram totalmente os conectores SIMABUS. Os novos conectores foram instalados apenas três semanas após a escolha da solução proposta.
340
quilômetros de linhas ferroviárias
6,785
conectores entregues
3
semanas entre a escolha da solução e a instalação dos novos conectores
"A TE demonstrou sua capacidade de se adaptar a uma situação muito específica e desafiadora. A equipe reagiu rapidamente para atender aos requisitos do nosso projeto. O projeto precisava da parceria com uma empresa que tivesse experiência no fornecimento de soluções eficazes e confiáveis para aplicações específicas em um curto prazo. A TE é essa parceira."
O Resultado
Muitas vezes, os clientes enfrentam problemas no campo que podem afetar significativamente o planejamento de uma execução. Graças a mais de 60 anos de experiência, a TE conseguiu resolver um problema sério usando um de seus conectores com alto grau de engenharia. Os especialistas da TE evitaram atrasos no comissionamento dessa subestação que teriam levado a enormes multas financeiras. É assim que a TE fornece uma experiência extraordinária ao cliente.
Retrabalhar especificações técnicas antigas, otimizar produtos para economizar custos, projetar produtos para se adequar a qualquer aplicação, apoiar os clientes diretamente no campo com conhecimento técnico e muito mais: tudo isso é parte do trabalho e do cotidiano da equipe da TE.
Os engenheiros da TE são especialistas em design e fornecimento de produtos para aplicações em ambientes adversos e oferecem mais que apenas conectores. Essa experiência reforça a vontade de oferecer aos nossos clientes em todo o mundo uma extraordinária experiência.