Conjuntos de Cabo de Fibra Robustos
Os conjuntos de cabo de fibra robustos da TE oferecem uma solução plug-and-play para conexões entre terminais, suportando ambientes hostis na planta externa.
Os conjuntos de cabo pré-conectorizados simplificam as conexões na residência do cliente. Os conectores de fibra robustos reduzem o tempo de instalação e os custos em todas as redes de acesso à distribuição de fibra. Permitem testes mais fáceis durante a instalação, uma conexão mais veloz durante atualizações de serviço e acesso rápido para solução de problemas ou manutenção. O sistema de conectores robustos traz vantagens para o técnico: são intuitivos e fáceis de conectar a adaptadores robustos em terminais ou gabinetes e o tamanho menor facilita as instalações.
Conectores e Conjuntos de Cabo Robustos
Características
- Plug-and-play imediato para o cliente com um cabo de fibra pré-conectorizado
- Pré-terminado e testado no fornecedor, o que diminui o tempo de instalação da conexão nas residências.
- Adaptadores robustos com conexão intuitiva e fácil , o que permite o manuseio por clientes com menos experiência
- Diminuiu o tempo de instalação e manutenção já que a conexão pode ser feita por um simples encaixe/desencaixe do conector robusto, em vez de desfazer uma emenda
- Projetado para suportar ambientes difíceis na planta externa (em paredes, postes ou caixas)
- Compatibilidade total entre diferentes conjuntos de cabo robustos
Produtos Relacionados
-
Cabo Drop RealFlex 3
Os cabos drop RealFlex 3 da TE são projetados de maneira reforçada tendo em vista máxima flexibilidade, manuseio e desempenho para atender aos rigores de implementações FTTX dentro ou fora da planta. Os cabos drop RealFlex 3 estão disponíveis nos tipos Riser Plenum e para ambientes internos ou externos. Podem ser usados em casas, condomínios ou em edifícios comerciais ).
-
Cabo Drop RealFlex 5
Os cabos drop RealFlex 5 da TE usam um cabo de 5,0 mm com raio de curvatura de fibra reduzido para obter um desempenho ideal em ambientes de instalação mais restritos. Para rápida obtenção de serviço, também usam conectores robustos de tamanho padrão. Os conectores robustos são vedados e conectorizados na fábrica para garantir os mais elevados padrões de confiabilidade.