Conjuntos de Cabo de Fibra Robustos

Os conjuntos de cabo de fibra robustos da TE oferecem uma solução plug-and-play para conexões entre terminais, suportando ambientes hostis na planta externa.

Os conjuntos de cabo pré-conectorizados simplificam as conexões na residência do cliente. Os conectores de fibra robustos reduzem o tempo de instalação e os custos em todas as redes de acesso à distribuição de fibra.  Permitem testes mais fáceis durante a instalação, uma conexão mais veloz durante atualizações de serviço e acesso rápido para solução de problemas ou manutenção. O sistema de conectores robustos traz vantagens para o técnico: são intuitivos e fáceis de conectar a adaptadores robustos em terminais ou gabinetes e o tamanho menor facilita as instalações.

Conectividade Robusta

Soluções

Conjuntos de Cabo Soluções em Terminais
FHD DLX (link)
FST (link) MST (link)
HMFOC OTE (link)

Conectores e Conjuntos de Cabo Robustos

Características

  • Plug-and-play imediato para o cliente com um cabo de fibra pré-conectorizado
  • Pré-terminado e testado no fornecedor, o que diminui o tempo de instalação da conexão nas residências.
  • Adaptadores robustos com conexão intuitiva e fácil , o que permite o manuseio por clientes com menos experiência
  • Diminuiu o tempo de instalação e manutenção já que a conexão pode ser feita por um simples encaixe/desencaixe do conector robusto, em vez de desfazer uma emenda
  • Projetado para suportar ambientes difíceis na planta externa (em paredes, postes ou caixas)
  • Compatibilidade total entre diferentes conjuntos de cabo robustos