Conexões de Fibra Óptica para Redes MOST
Oferecemos uma ampla variedade de componentes da camada física para dispositivos que se comunicam pela rede MOST. A linha de fibra óptica da TE Connectivity oferece uma variedade completa de componentes para conectores MOST 25 e MOST 150, incluindo conectores para placas de circuito impresso e chicotes de fios, conjuntos de cabo e equipamentos de processamento. O desenvolvimento desses componentes se apoia no conhecimento em óptica da TE e na colaboração com clientes de níveis 1 e 2. A TE desenvolveu uma rede óptica multimídia de alta velocidade baseada em fibra óptica de polímero (POF) de 1000 μm, compatível com uma velocidade de dados de 25 Mbps e 150 Mbps.
Características do Produto
Conexões de Fibra Óptica para Redes MOST
A TE deu início ao compromisso com a tecnologia de fibra óptica em 1975. Desde então, continuamos a oferecer soluções que vão desde a placa de circuito até o usuário final:
- Suporte a velocidades de dados de 25 Mbps e 150 Mbps.
- Cabos sem interferências ou problemas de compatibilidade eletromagnética.
- Peso leve, material POF (Polymer Optical Fiber, Fibra Óptica de Polímero).
- A aplicação se baseia em uma estrutura de anel óptico com vários nós. Dessa forma, menos cabeamento é necessário.
- Versões de solda por refluxo e onda disponíveis para barras conectoras.
- As versões pigtail têm flexibilidade para soldagem separada tanto na barra conectora como no conector. Essa flexibilidade assegura que o plástico da fibra não seja danificado pelo calor da solda.
- Grande variedade de conectores e barras conectoras disponíveis.
- Design econômico e processo alinhado tendo em vista as necessidades do mercado automotivo.
- Solução modular e escalável, perfeita para OEMs e para a criação das partes básicas que possibilitam a conectividade automotiva.
- Também estão disponíveis linhas de chicotes de fios e de ferramentas de reparo.
Padrões e Compatibilidade
Conexões de Fibra Óptica para Redes MOST
- Conformidade com o consórcio MOST
- Fibra Óptica de Polímero (POF) de 1000 μm
- Disponível para os protocolos MOST 25 e 150
- Padrão ISO (preliminar)
MOST
MOST, uma rede multimídia óptica para o ambiente automotivo.
>150
Taxa de dados momentânea em Mbps. MOST pode ser usado em aplicações de áudio e vídeo.
FERRAMENTAS
A TE desenvolveu ferramentas de aplicação específicas para a rede MOST.
A linha de fibra óptica da TE oferece uma variedade completa de componentes para conectores MOST 25 e MOST 150, incluindo conectores para placas de circuito impresso e chicotes de fios, conjuntos de cabo e equipamentos de processamento. Saiba mais baixando nosso documento.
Portfólio de Produtos para Redes MOST 25
Tipo | Descrição | Cód. da TE |
---|---|---|
MOST 25 Micro-Pigtail | MOST 25 semiblindado a 90°
|
0-2141577-1 |
MOST 25 Micro-Pigtail | MOST 25 totalmente blindado a 90°, micro-pigtail
|
|
MOST 25 Micro-Pigtail | MOST 25 a 180°, micro-pigtail
|
|
MOST 25 Pigtails Flexíveis | Pigtail POF TOF flexível de duas peças
|
1-2208204-1 |
Pigtails flexíveis MOST 25 Com conjunto de cabo | A: Conjunto de cabo de duas posições
|
(compatível com as seguintes interfaces MOST: 2+0, 2+4, 2+12, 2+20)
|
Pigtails flexíveis MOST 25 Com conjunto de cabo | B: conjunto de cabo de quatro posições
|
(compatível com a interface MOST 4+40) |
Ferramentas de Aplicação MOST 25 | Ferramentas de Aplicação para Redes MOST 25 | Ferramentas de Aplicação |




Portfólio de Produtos para Redes MOST 150
Tipo | Descrição | Cód. da TE |
---|---|---|
Micro-pigtail MOST 150 | MOST 150 totalmente blindado a 90°
|
1-2112180-3*) 1-2112181-3*) 1-2286542-1*) *ainda não lançado como produção em série |
Micro-pigtail MOST 150 | MOST 150 a 180°
|
em conjunto com 1-2208265-1 |
Ferramentas de Aplicação MOST 150 | Ferramentas de Aplicação para Redes MOST 150 | Ferramentas de Aplicação |

Aplicações Típicas
Conexões de Fibra Óptica para Redes MOST
- Anel óptico com vários nós
- Unidades de Controle de Infoentretenimento
- DVD Players
- Painéis de Instrumentos
- Amplificadores
- Sintonizadores de TV
- Entretenimento em Bancos Traseiros
- Players de Áudio
- Monitores de Alertas

Conexões de Fibra Óptica para Redes MOST da TE
A TE é uma das líderes de mercado no design e desenvolvimento de processos e soluções de comunicação óptica veicular. A TE deu início ao compromisso com a tecnologia de fibra óptica em 1975. Desde então, continuamos a oferecer soluções que vão da placa de circuito até o usuário final.