Conjuntos de Cabeamento de Circuito Óptico Flexível Versáteis e de Alta Densidade
O uso cada vez maior da fibra óptica, particularmente em sistemas avançados como C4ISR (Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento), exige conjuntos de cabeamento de alta densidade, resistentes e multifuncionais que ajudam a permitir ao engenheiro de projeto a flexibilidade para maximizar o desempenho em uma quantidade mínima de espaço.
GERENCIAMENTO MULTIFIBRA PERSONALIZÁVEL
Os circuitos ópticos flexíveis gerenciam altas contagens de fibras em espaços pequenos para simplificar o roteamento. Eles oferecem uma solução de gerenciamento multifibra em ambientes com restrição de densidade, sem as preocupações de fragilidade do roteamento de fibra nesses espaços densos. Explore as possibilidades de soluções personalizadas hoje

MODULAR: design personalizável, com possibilidade de seleção de tamanho, forma e encapsulamento específicos para o substrato, incluindo posições de derivação pré-selecionadas para o roteamento.

RESISTENTE: fibras encapsuladas em filme fino para proteção superior e cruzamentos que minimizam o estresse e maximizam roteamentos complexos

VERSÁTIL: com várias opções de conectorização, é adaptável a qualquer conector de fibra óptica e possui flexibilidade para operar mesmo com fibras de vidro.

TECNOLOGIA SHUFFLE: primeira e única, trata-se de uma tecnologia proprietária da TE que permite o roteamento com base nos requisitos de roteamento de link, em conectores de alta contagem de fibras
EXEMPLO DE SOLUÇÕES EM APLICAÇÕES
A TE Connectivity vem sendo há muito tempo uma das líderes do setor de fibra óptica, e nossos conjuntos de cabeamento óptico flexíveis surgem para se somar à nossa família de recursos em fibra óptica. Eles oferecem ao projetista várias opções quanto ao design de montagem de cabos, conectorização e roteamento.

Soluções de Placa Multicamada

Soluções de Conector de Backplane Flexível

Soluções de Proteção de Fibra Incorporada

Soluções de Sobremoldagem e Posicionamento Óptico de Fio

Soluções de Acoplamento Intrassistema

Soluções Extensivas de Shuffle Óptico
CONJUNTOS DE CABEAMENTO FLEXÍVEIS E ÓPTICOS DE ALTA DENSIDADE Explore os versáteis circuitos flexíveis ópticos e conjuntos de cabeamento da TE Connectivity para obter soluções em fibra óptica personalizáveis que podem ser usadas em várias aplicações, incluindo: C4ISR / C5ISR • Interiores de aeronaves • Sistemas de comunicação militar • Veículos aéreos não tripulados e drones • Satélites e outras aplicações espaciais que requerem transmissão de dados em alta velocidade
Soluções em Fibra da TE: Largura de Banda Ilimitada
Quando se trata de capacidade e taxa de transferência, nenhuma outra mídia física sequer se aproxima da fibra óptica. Não importa se você procura um componente, um sistema ou uma rede, a TE pode ajudar você a oferecer mais largura de banda com nossas soluções e produtos de fibra óptica.