Tubulação Termo Retrátil AP-2000: Proteção Ambiental e Mecânica Flexível em Design Automotivo
O AP-2000 é projetado para uso em tubos metálicos padrão da indústria para fornecer proteção em freios automotivos e linhas de combustível, em áreas expostas a estresse mecânico e umidade. O produto é posicionado em trechos retos da tubulação antes do encaixe da segunda porca final.
Visão geral
Cada tamanho da tubulação AP-2000 foi projetado para uso com dimensões padrão específicas de dutos metálicos. O produto retrai rapidamente com a aplicação de calor acima de 115 °C e o adesivo derrete e flui ao redor do substrato, eliminando as lacunas de ar. Uma vez instalados, os dutos são dobrados e formados. Cada tamanho da tubulação AP-2000 foi projetado para uso com dimensões padrão específicas de dutos metálicos. O produto retrai rapidamente com a aplicação de calor acima de 115 °C e o adesivo derrete e flui ao redor do substrato, eliminando as lacunas de ar. Uma vez instalados, os dutos são dobrados e formados.
Características
- Razão de retração de 1,3:1 a 2,9:1.
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a +80 °C.
- Temperatura mínima de retração: +110 °C.
- Temperatura mínima de recuperação completa: +115 °C.
- Classificação de Inflamabilidade FMV55302.
- Em conformidade com a RoHS.
Vantagens
- Adiciona proteção apenas onde necessário — minimizando os custos em comparação com os revestimentos por imersão de dutos inteiros.
- Um tamanho único se ajusta a uma variedade de dutos, minimizando os custos de inventário.
- Instalação mais fácil e barata, em comparação com os processos de revestimento por imersão, já que se trata de um processo simples de termo retração que requer apenas equipamento de ar quente, convecção ou infravermelho.
- Tempos de produção reduzidos — os dutos podem ser formados após a instalação da tubulação termo retrátil.
- Vedação à prova de umidade — o adesivo termofusível flui entre a tubulação e o duto, impedindo que qualquer umidade entre em contato com o duto.
Aplicações
- Dimensionado para uso com tamanhos padrão específicos de tubos metálicos.
- Fornece proteção ambiental e mecânica para freios automotivos e linhas de combustível.
- A flexibilidade permite que os tubos sejam dobrados após instalar a tubulação.