Tubulação Termo Retrátil ES1000: Semirrígida, Forrada com Adesivo, Facilita Emendas
A tubulação termo retrátil ES1000 é transparente, forrada com adesivo e projetada especificamente para vedação ambiental e isolamento elétrico de emendas de fios, terminações e componentes em casos em que é necessário manter a possibilidade de inspeção visual.
Visão geral
A tubulação ES1000 tem uma capa externa de poliolefina semirrígida reticulada por radiação. A capa é mecanicamente resistente, proporcionando alívio de tensão e proteção contra abrasão de emendas de fio e componentes mecanicamente sensíveis. A camada interna da tubulação é um adesivo termofusível exclusivo, especialmente formulado para vedar a maioria dos tipos de isolamento de fios comerciais e para ter um bom desempenho em uma ampla faixa de temperatura.
O adesivo espesso forma uma barreira efetiva contra fluidos e umidade, ajudando a proteger chicotes elétricos dos efeitos da corrosão e da absorção de água. Como a tubulação ES1000 tem uma alta razão de retração, apenas alguns tamanhos são necessários para cobrir uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes.
Características
- Razão de retração de 4:1.
- Temperatura de operação de -40 °C a +130 °C.
- Temperatura mínima de retração: +125 °C.
- Temperatura mínima de recuperação completa: +110 °C.
- Com retardante de chamas.
Vantagens
- Produto transparente, permite a inspeção visual da emenda.
- Sem retardante de chamas.
- Adesivo termofusível que proporciona excelentes propriedades de vedação.
- Excelente proteção mecânica contra danos por abrasão e deformação.
- Conformidade com o padrão UL224 VW-1.
Aplicações
- Projetada especificamente para vedação ambiental e isolamento elétrico de emendas de fios, terminações e componentes em casos em que é necessário manter a possibilidade de inspeção visual.