Visão geral
A SCL é construída como uma tubulação de parede dupla. A parede externa é uma poliolefina semirrígida reticulada, enquanto a parede interna é uma poliolefina fundível que flui com a aplicação de calor. O aquecimento da SCL retrai a capa externa e derrete a parede interna “encapsulante” para fluir e preencher as irregularidades da superfície. Enquanto ainda estiver quente, a tubulação pode ser pinçada e bloqueada para formar uma derivação. A SCL proporciona um revestimento resistente a respingos e à umidade, adequado para muitas aplicações. A SCL também tem um desempenho satisfatório quando exposta brevemente a solventes ou produtos químicos comuns. Quando instalada, a tubulação oferece proteção robusta contra abrasão, vibração e flexão. Uma ampla variedade de aplicações pode ser atendida com apenas alguns tamanhos da tubulação SCL. A SCL é reconhecida pela UL a 125 °C, 600 V e atende aos requisitos do padrão AS23053/4, Classe 1.
Características
- Razão de retração de 2,5:1 a 3:1.
- Temperatura de operação de -55 °C a +110 °C.
- Temperatura mínima de retração: +125 °C.
- Temperatura mínima de recuperação completa: +135 °C.
- Com retardante de chamas.
- Reconhecida pela UL a 125 °C, 600 V.
- Atende aos requisitos do padrão AS23053/4, Classe 1.
- Em conformidade com a RoHS.
Vantagens
- Encapsulamento à prova de umidade em uma só etapa.
- Excelente alívio de tensão e isolamento de pontos fracos.
- Proteção robusta contra abrasão, vibração e flexão.
- Cobertura resistente a respingos e à umidade. Não destinada para usos em que imersão em fluidos é exigida.
Aplicações
- Encapsulamento de componentes, emendas e terminações em que a resistência a respingos e a proteção mecânica são exigidas.