![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-sct-470x445.jpg)
Tubulação Termo Retrátil SCT: isolamento, alívio de tensão e vedação de componentes e emendas de fios automotivos.
A SCT é uma tubulação de parede dupla projetada para isolar e selar emendas de fio automotivas e componentes feitos por solda ultrassônica, clip‐and‐dip ou brasagem. Por ser semirrígida, ela também oferece um grau de alívio de tensão.
Visão geral
A SCT tem uma parede externa resistente feita de poliolefina reticulada por radiação, retardante de chamas e semirrígida. A parede interna é um adesivo termofusível exclusivo, especialmente projetado para funcionar em uma ampla faixa de temperatura. O adesivo forma uma barreira excepcional contra a umidade e fluidos automotivos. Essa barreira oferece proteção excepcional contra a corrosão.
Como a SCT tem uma alta razão de retração de 4:1, apenas alguns tamanhos são necessários para cobrir uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes.
Características
- A razão de retração de 4:1 permite que poucos tamanhos cubram uma ampla variedade de diâmetros de emendas e componentes.
- Temperatura de operação de -40 °C a +150 °C.
- Temperatura mínima de retração: +110 °C.
- Temperatura mínima de recuperação completa: +135 °C.
- Classificação de Inflamabilidade ASTM D2671.
- Em conformidade com a RoHS.
Vantagens
- Excelente vedação ambiental.
- Proteção mecânica contra flexão, abrasão e corte.
- Perfil transversal pequeno.
- Retardante de chamas e mecanicamente resistente, a tubulação fornece alívio de tensão e proteção contra abrasão para emendas de fios, terminais e outros componentes.
- O revestimento adesivo espesso forma uma barreira efetiva contra fluidos e umidade e funciona bem em uma ampla faixa de temperatura.
Aplicações
- Especialmente projetada para isolamento, alívio de tensão e vedação de emendas e componentes de fios automotivos sob o capô.
- Especialmente formulada para funcionar em uma ampla faixa de temperatura.