Tubulação Termo Retrátil TAT-125: isolamento elétrico e vedação contra umidade em uma só etapa.

A TAT-125 é uma tubulação forrada de adesivo, flexível, de parede fina e termo retrátil. Proporciona em só uma etapa o isolamento elétrico e a vedação contra umidade em uma ampla variedade de aplicações.

Visão geral

A TAT-125 é especialmente adequada para aplicações em que a vedação contra umidade deve resistir à flexão ou outro estresse físico. Uma vez que tanto a tubulação quanto o adesivo são flexíveis, a vedação contra umidade é resistente à flexão do substrato.

 

O fino revestimento adesivo da TAT-125 derrete e flui com o calor da aplicação para formar uma vedação ambiental positiva. O adesivo adere a uma grande variedade de plásticos, borrachas e metais, incluindo PVC, polietileno, neoprene, chumbo e aço.

Características

  • Razão de retração de 2:1.
  • Temperatura de operação de -55 °C a +110 °C.
  • Temperatura mínima de retração: +95 °C.
  • Temperatura mínima de recuperação completa: +125 °C.
  • Classificação de Inflamabilidade ASTM D2671.
  • Em conformidade com a RoHS.

Vantagens

  • Revestimento adesivo fino que adere à tubulação externa e à superfície abaixo, formando uma vedação ambiental positiva.
  • Tubulação e adesivo flexíveis.
  • Vedação contra umidade resistente à flexão do substrato.
  • Boa resistência mecânica e resistência a cortes.
  • Adesivo que adere a uma grande variedade de plásticos, borrachas e metais, incluindo polietileno, neoprene, chumbo e aço.

Aplicações

  • Sela e protege emendas em linha simples, juntas bimetálicas e componentes contra fluidos, umidade e corrosão.
  • Repara o isolamento danificado do fio, especialmente quando a flexibilidade é exigida.
  • Fornece isolamento elétrico e vedação contra umidade em uma só etapa.
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Whitepaper: Termo Retração
Faça o download do nosso trend paper para saber mais sobre o portfólio de tubulação termo retrátil da TE
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil para Maior Desempenho, Degurança e Confiabilidade em Aplicações de Alta Tensão.