A tubulação de 200 °C flexiona, retém a clareza
A tubulação termo retrátil HT-200 é uma tubulação muito flexível, altamente resistente a chamas, de alta claridade, alta temperatura e resistente a produtos químicos, feita de um material de fluoropolímero. Ela fornece isolamento de parede muito fina e alívio de tensão de conectores de vários pinos, juntas de solda e outras conexões e terminações elétricas delicadas. É adequada para aplicações que exigem acondicionamento denso de componentes ou inspeção visual de componentes cobertos, como sensores de fundo de poço. É especialmente adequada para aplicações que exigem resistência superior a produtos químicos e solventes. Seu desempenho de alta temperatura atende a padrões militares e industriais ou os excede. A HT-200 atende aos requisitos de degaseificação da NASA, tornando-a adequada para uso em aplicações espaciais, como satélites.
Características do Produto
- Razão de retração de 2:1 para todos os tamanhos padrão
- Isolamento de parede muito fina, resistente e muito flexível
- Alta resistência a chamas, atendendo aos requisitos dos padrões AMS-DTL-23053, teste C e ASTM D2671, procedimento C.
- Desempenho de alta temperatura que atende a padrões militares e industriais ou os excede
- Proteção contra a maioria dos solventes industriais, combustíveis e produtos químicos
- Atende aos requisitos de degaseificação da NASA