Isole e proteja rapidamente

A tubulação termo retrátil de parede única isola, proporciona alívio de tensão e protege contra danos mecânicos e abrasão. Nossa tubulação termo retrátil oferece uma alternativa de alto desempenho às abordagens padrão para isolamento, como fitas e moldagem no local. Há uma ampla gama de tamanhos, materiais e cores para a tubulação. Quando aquecida, ela encolhe para se ajustar ao tamanho e à forma do material subjacente – tornando a instalação rápida e fácil.

Razões e testes

Tubulação termo retrátil de parede única

  • Razões de retração que vão de 2:1 a 4:1
  • Inúmeras opções de cores
  • Diversos níveis de resistência a chamas, calor, produtos químicos e danos mecânicos.
  • Reconhecimento por várias agências de testes
  • Vários produtos são oferecidos em versões retardantes de chamas
  • A maioria dos produtos tem reconhecimento UL/certificação CSA
  • As novas versões marcadas permitem fácil identificação
  • Comprimentos de carretel e comprimentos de corte não padrão
  • Personalização de especificações, tolerâncias e comprimentos de corte
  • Diâmetros internos não padrão expandidos e/ou recuperados
  • Cumpre as normas AMS-DTL-23053 e MIL-PRF-46846

Características do Produto

Tubulação termo retrátil de parede única

  • Proteção de emendas blindadas
  • Isolamento elétrico
  • Proteção mecânica para mangueiras
  • Redução de ruído para dutos
  • Isolamento e alívio de tensão para fios de bitola fina e cabos de fibra ótica
  • Resistente a umidade, fungos e clima para uso em aplicações ao ar livre
  • Isolamento térmico de substratos, dutos, mangueiras e cabos

Especificações do produto

Tubulação termo retrátil de parede única

Flexibilidade Produto Temperatura de Operação (°C) Temperatura Mínima (°C) Temperatura Mínima de Recuperação Total (°C) Razão de Retração
Muito Flexível

LSTT 

-40 a 125 [-40 a 257]

65

110

2:1

Muito Flexível SWFR X2 -30 a 125 [-22 a 257] 70 90 2:1
Muito Flexível SWFR X4 -30 a 125 [-22 a 257] 70 90 2:1
Muito Flexível Versafit

-55 a 135 [-67 a 275]

70

90

2:1

Muito Flexível

Versafit 3X

-55 a 135 [-67 a 275]

70

90

3:1

Muito Flexível

Versafit V2 

-30 a 125 [-22 a 257]

70

90

2:1

Muito Flexível

Versafit V4 

-30 a 125 [-22 a 257]

70

90

2:1

Flexível

BRST 

-40 a 120 [-40 a 248]

95

130

2:1

Flexível

CGPE 105

-70 a 105 [-94 a 221]

85

110

2:1

Flexível CGPT  

-40 a 135 [-40 a 275]

80

120

2:1

Flexível DCPT  

-55 a 135 [-67 a 275]

95

120

2:1

Flexível

RNF-100

-55 a 135 [-67 a 275]

95

121

2:1

Flexível

RNF-3000

-55 a 135 [-67 a 275]

80

120

3:1

Flexível

RP-4800

-55 a 135 [-67 a 275]

95

121

4:1

Flexível TUGA

-55 a 125 [-67 a 257]

85

110

2:1

Semirrígida

CRN 

-55 a 135 [-67 a 275]

110

135

2:1

Semirrígida

RT-3

-55 a 135 [-67 a 275]

110

135

2.5:1

  1. Instalação em parede única (em inglês)

Instalação em parede única

  • Vedação de tubulação (Português)

  • Proteção de tubulação (Inglês)

  • Codificação de cores da tubulação (em inglês)