Proteja contra abrasão com a tubulação termo retrátil de tecido HFT5000
Obtenha excelente resistência à abrasão com a tubulação de tecido termo retrátil HFT5000. Este produto Raychem é tecido em polietileno e poliéster e é livre de halogênios. Seus filamentos firmemente tecidos proporcionam excelente resistência à abrasão, ao mesmo tempo que resistem ao aprisionamento de água, calor e umidade dentro da tubulação. A natureza altamente flexível da tubulação HFT5000 permite fácil instalação em substratos com forma irregular, como mangueiras dobradas e feixes de chicotes elétricos. Ela se retrai a uma razão de 2:1 a uma temperatura relativamente baixa para proteger substratos sensíveis ao calor.
Características do Produto
- Termo retrátil, adere firmemente a substratos sem fixação adicional
- Razão de retração de 2:1, permite fácil instalação em transições de diâmetro do substrato
- Construção tecida altamente flexível para instalação fácil mesmo em substratos irregulares
- Baixa temperatura de retração para instalação segura em substratos sensíveis ao calor
- Fornece resistência à abrasão em uma ampla faixa de temperatura
- A ampla gama de tamanhos acomoda muitas aplicações diferentes
- Resistente a ambientes adversos
- Facilmente cortada com equipamento de corte industrial padrão
- O material não halogenado permite o uso em áreas fechadas
2:1
Razão de Retração
80°C
Temperatura Mínima de Recuperação
Zero
Halogênios Adicionados
Aplicações Selecionadas
Aplicações Adicionais
Comercial
Organizações de manutenção e reparo (MRO)