Forneça vedação consistente com kits de vedação termo retrátil RayBlock
Nossos kits de vedação termo retrátil RayBlock são feitos para vedar feixes de cabos, traseiras de conectores ou anéis isolantes. Os kits termo retráteis criam um adesivo sólido que é moldado em torno de cada fio em um feixe, resultando em uma vedação resistente à umidade. Os kits termo retráteis têm uma razão de retração de 4:1, flexibilidade semirrígida e temperatura de operação contínua de -40 °C até +85 °C ou +105 °C. Os kits termo retráteis estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos para acomodar muitos tamanhos de feixes de fios.
Os kits de vedação termo retrátil RayBlock da TE Connectivity (TE) foram projetados para vedar de forma consistente feixes de cabos e a parte traseira de conectores ou anéis isolantes. Os fios do feixe são colocados dentro dos canais de um perfil adesivo termofusível especialmente formulado. Em seguida, são cobertos pela tubulação termo retrátil de parede dupla, que consiste em uma parede externa reticulada por radiação retardante de chamas e uma parede interna adesiva termofusível. Quando a tubulação é aquecida, o adesivo termofusível derrete e a tubulação se retrai, forçando o adesivo derretido a preencher todos os vazios dentro do feixe de fios e da tubulação. O resultado é um plugue sólido de adesivo moldado em torno de cada fio do feixe, criando uma vedação resistente à umidade.
Principais Características
- Temperatura de operação contínua de -40 °C até +85 °C ou +105 °C (dependendo do modelo)
- Temperatura mínima de retração: 80 °C
- Temperatura mínima de recuperação completa: 110 °C
- Retardante de chamas (somente a tubulação)
- Razão de retração de 4:1
- Resistente a fluidos
- Excelente isolamento elétrico
- Ampla gama de tamanhos para acomodar muitos tamanhos de feixes de fios
Mercados e Aplicações-Alvo
- Automotiva
- Sistemas de trem de força
- Sistemas de segurança
- Sistemas de corpo e chassi
- Painéis elétricos
- Ambientes adversos