Fitas de transferência térmica
Um dos principais materiais no processo de identificação são as fitas de impressoras térmicas. A qualidade e as características das nossas fitas de transferência térmica definirão a prontidão e a durabilidade da marca. Usamos tinta à base de cera ou resina, que é carregada na impressora na forma de uma fita. De alto desempenho, secagem rápida e de alta qualidade são algumas das características da nossa fita de impressora.
Os resultados finais podem não diferir muito aos olhos, mas devido às suas características distintas, os resultados podem ser muito diferentes.
O principal material utilizado na impressão de transferência térmica é a tinta à base de cera ou resina, que é carregada na impressora na forma de uma fita. Nossas opções de tinta são de alto desempenho, resina, cera, de secagem rápido ou padrão, dependendo do marcador e da impressora que estamos usando. Por isso sempre recomendamos que você use produtos da TE para obter os melhores resultados.