Insights de Produtos
Avanços em SMDs
Os recentes aprimoramentos tecnológicos nos resistores SMD de potência levaram a um aumento significativo de suas capacidades. Os produtos mais novos fornecem três vezes o poder dos resistores de apenas alguns anos atrás, além de um aumento semelhante na relação entre potência e tamanho. Esses avanços resultaram em dispositivos menores, mais leves e com desempenho mais robusto.
Como em toda a indústria eletrônica, os avanços no projeto e na produção estão permitindo que os fabricantes melhorem continuamente seu portfólio. Nos últimos anos, os materiais se tornaram mais eficientes e as técnicas de fabricação mais controláveis. A partir disso, projetamos um portfólio de resistores de potência, incluindo nossos resistores SMD, para fornecer mais capacidade do que nunca.
Resistores de Potência SMD Selecionados
Conheça por Tipo e Elemento
Qual é a diferença entre um resistor pré-carga e um resistor de irrupção? E quanto a um resistor de frenagem ou um resistor de alavanca? Quais tipos de resistores oferecem capacidade de sobrecarga de curto prazo e quais oferecem dissipação contínua de energia? Aprenda tudo isso e muito mais neste glossário que explica a tecnologia de nossos resistores de potência.
É crucial ter em mente que os resistores são itens simples, projetados para uma única função: converter o excesso de energia elétrica em calor usando um material eletricamente resistivo. Novos materiais e técnicas estão elevando essa ideia básica a um novo patamar.
Veja, por exemplo, a série CRG de resistores de potência, que foi projetada para montagem na superfície de placas de circuito impresso. Apenas alguns anos atrás, percebeu-se que esses resistores de chip de filme grosso ofereciam um desempenho inovador. Hoje, eles são uma solução confiável e popular, como o resistor 2512, o maior da série CRG, que fornece uma classificação de potência de 1 W. Por melhor que já fosse o desempenho, a tecnologia usada para fabricar os resistores SMD de potência foi ultrapassada pelos recentes avanços.
Hoje, as famílias de produtos mais recentes, como a série 3522, são construídas com materiais condutores e substratos modernos, resultando em um resistor que pode proporcionar um aumento de três vezes na capacidade de potência e um aumento semelhante na relação entre potência e tamanho. O aumento da relação entre potência e tamanho permite projetar mais capacidade na PCI e oferece mais flexibilidade no layout da placa.
Um circuito de potência que anteriormente poderia ter exigido vários resistores de baixa potência pode ser reprojetado usando menos componentes com uma classificação de potência mais alta. Essa redução na contagem de componentes leva a custos globais reduzidos e a uma cadeia de suprimentos mais eficiente. Como alternativa, a relação maior entre potência e tamanho significa que as mesmas capacidades requerem resistores menores, permitindo um uso mais eficiente do espaço da placa.

A relação entre potência e tamanho compara o desempenho do resistor com seu tamanho físico. Por isso, qualquer melhoria nessa relação permite adicionar mais componentes menores à PCI, garantindo que você projete dispositivos menores, mais leves, mais rápidos e robustos e que oferecem mais capacidade. Montada na PCI ou aparafusada em um chassi, essa nova geração de resistores SMD de potência fornece opções em oposição ao uso de projetos tradicionais com terminais, que são volumosos e frequentemente limitam a distância de instalação dos outros componentes em uma PCI. Isso também cria oportunidades de projeto em relação ao uso de resistores de fio enrolado, que são montados longe da PCI.
Ao optar por resistores SMD de potência, você tem um componente que não só é muito mais discreto que os resistores com terminais, mas que também faz um uso mais eficiente do espaço na placa. Como resultado, você pode projetar mais capacidade no espaço existente ou reduzir o tamanho e o peso dos equipamentos existentes. Como a instalação usa o mesmo processo automatizado que os outros componentes montados na placa, os fabricantes podem obter uma economia significativa de custos na montagem.
Para entender as vantagens do uso de resistores SMD de chip, vamos analisar algumas das tecnologias encontradas na maioria das residências. Os aspiradores se tornaram compactos, porém mais potentes. Isso é resultado do uso de resistores SMD menores, mais leves e finos no projeto dos sistemas de gerenciamento de motores e potência. Para encontrar os componentes certos para o seu projeto, explore o nosso portfólio de resistores de potência SMD, como a série 3522, para saber como essas soluções podem ajudar a melhorar seu projeto.
Quando souber o que você precisa, explore o nosso amplo portfólio de resistores de potência para encontrar a solução certa para o seu projeto. Você também pode entrar em contato com nossos especialistas em produtos para saber como podemos ajudar a determinar seus requisitos de potência.