![Resistores de Potência](/content/dam/te-com/images/industrial/global/story-hero-rendition/power-resistors-wirewound-1024x400.jpeg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Insights de Produtos
Dinâmica dos Resistores de Potência
Os resistores de potência protegem a tecnologia convertendo grandes quantidades de energia em calor que pode ser dissipado. Projetar seus dispositivos para confiabilidade a longo prazo requer resistores de potência que possam suportar os requisitos de desempenho. Saiba como selecionar o resistor de potência certo para o seu projeto.
Os resistores de potência são os operários do mundo elétrico. Ao contrário dos pequenos resistores de chip, que são montados em PCIs (placas de circuito impresso) para ajustar circuitos eletrônicos, os resistores de potência são projetados para lidar com grandes quantidades de energia excessiva dentro de sistemas de alta potência. Os tipos de fluxo de energia com os quais os resistores de potência podem lidar variam de fluxo contínuo de corrente a um surto de potência momentâneo. O fluxo contínuo é tipificado por uma bateria em descarga, em que a corrente pode ser prevista e mapeada ao longo do tempo. Por outro lado, um surto de potência envolve correntes muito altas, que são geradas pela partida de um motor elétrico ou o pulso gerado por um raio.
Resistores de Potência Selecionados
Conheça por Tipo e Elemento
- Resistor de Potência de Filme Grosso de Montagem em Superfície
- Resistores de Potência de Filme Metálico de Furo Passante
- Resistores de Potência de Filme de Óxido Metálico de Furo Passante
- Resistores de Potência de Fio Enrolado de Montagem em Chassi
- Resistores de Potência SMD de Fio Enrolado
- Resistores de Potência de Fio Enrolado de Furo Passante
Ao contrário dos resistores de chip, os resistores de potência de fio enrolado são feitos para lidar com uma alta quantidade de energia. Para esse objetivo, o produto tem massa significativa, porque é composto de um fio resistivo enrolado em torno de um núcleo cerâmico que também é equipado com terminações de alta capacidade. O elemento resistivo em um resistor de potência de fio enrolado tem uma grande área de superfície, capaz de conferir a capacidade de dissipação do calor gerado com a passagem da corrente.
Para suportar isso, os resistores de potência de fio enrolado são montados em uma caixa equipada com palhetas de resfriamento para otimizar o gerenciamento térmico. Embora a quantidade de material resulte em um dispositivo que é bastante grande, esse projeto permite que ele resista até 1000 W de potência.
Para uma dissipação mais eficiente da energia térmica, todos os resistores de potência podem ser usados em conjunto com um dissipador de calor. Um dissipador de calor pode ser um dispositivo dedicado, projetado com uma grande área de superfície que serve para maximizar o desempenho na perda de calor. É possível que um projeto inteligente elimine a necessidade de um dissipador de calor separado.
Por exemplo, ao montar o resistor de potência em uma estrutura ou gabinete, os projetistas podem usar todo o corpo de um dispositivo como um dissipador de calor. Qualquer que seja o método adotado, é importante lembrar que o uso de um dissipador de calor pode aumentar a capacidade de energia de um resistor de potência de fio enrolado em até 300%.
![Resistores de Potência – Fio Enrolado](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/wirewound-power-resistors-620x300.jpeg)
Antes de especificar os resistores de potência, o projetista deve entender totalmente os requisitos de energia da aplicação. Uma forma eficiente de começar a determinar a necessidade é analisar a escala da carga elétrica que o resistor precisa gerenciar. Essa determinação é complicada pela natureza da corrente. Ao considerar o uso de uma corrente elétrica contínua, os projetistas precisam analisar a carga de energia em termos de watts: a energia que deve ser dissipada por segundo. Para uma carga momentânea, como um raio, é necessário analisar a carga de energia total em joules.
Um bom exemplo do uso contínuo de resistores de potência grandes é o sistema de potência em veículos elétricos e híbridos. Esses veículos são alimentados por sistemas que usam uma grande quantidade de corrente de alta tensão, que chega a atingir várias centenas de amperes. Esse nível de corrente alta representa riscos significativos, especialmente na manutenção, pois a bateria manterá sua carga mesmo quando o carro estiver desligado. Antes que um mecânico possa trabalhar no veículo, ele precisa descarregar a bateria com segurança. O uso de resistores de potência de fio enrolado grandes na tecnologia da bateria permite que o mecânico faça isso, porque o projeto converte efetivamente o excesso de energia elétrica em calor.
Entender os requisitos de potência de sua tecnologia é fundamental. Isso permite que você selecione o tipo de resistor de potência que possa criar o circuito elétrico seguro e confiável necessário para gerenciar a energia no dispositivo.
Quando souber o que você precisa, explore o nosso amplo portfólio de resistores de potência para encontrar a solução certa para o seu projeto. Você também pode entrar em contato com nossos especialistas em produtos para saber como podemos ajudar a determinar seus requisitos de potência.