Contatores EVC 500
Reduza a carga (elétrica). Os contatores principais EVC 500 da TE fornecem uma comutação de corrente rápida e confiável para veículos híbridos e elétricos.
Interruptores rápidos e hermeticamente fechados. Os contatores principais EVC 500 da TE fornecem uma comutação rápida e confiável da bateria de alta tensão para o sistema de veículos híbridos e elétricos. Os contatores compactos oferecem 900 VCC e 500 A de capacidade de transporte de corrente contínua. Os contatores são capazes de interromper uma corrente de 2000 A a 320 VCC. Desenvolvidos a partir da tecnologia de jatos de caça, os contatores de alta tensão fornecem de forma confiável a capacidade de comutação de corrente em ambientes operacionais severos, sem oxidação ou contaminação de contatos durante longos períodos de não operação. O contator EVC 500 foi projetado com um microcontrolador integrado opcional ou economizador de bobina com temporizador.
Aplicações
- Relé de energia principal para conectar o sistema de bateria ao veículo elétrico
Versões Disponíveis
Contatores EVC 500
Código do produto |
Disposição dos contatos |
Tensão da bobina |
Terminação de bobina |
Número de peça Américas Ásia |
EVC500-A1ANAM | SPDT-NO-DM | 12 VCC (Sem economizador) |
Fio desencapado de 15 pol (380 mm) | 2098372-1 2219561-1 |
EVC500-AAANAM | SPDT-NO-DM | 12 VCC (PWM Interno) |
Fio desencapado de 15 pol (380 mm) | 2098190-1 2299223-2 |
Características
- Interrompe 2000 A a 320 VCC
- 12 kV de isolamento entre contatos abertos
- Hermeticamente selados
- Corrente contínua nominal de 500 A
- Tensão nominal (máx): 900 VCC
- Conjunto compacto
- Capacidade de rápida interrupção de alta tensão
- Economizador de bobina integrado opcional
- Montagem robusta na parte inferior, com invólucro para o economizador opcional
Mecânico
- Invólucro compacto selado com resina epóxi
- Montagem robusta na parte inferior, com invólucro para o economizador opcional
- Câmara de contato preenchida com gás inerte
- Conectores chicote suspensos para conexões de bobinas
- Terminais de carga roscados
- Vida mecânica: 500.000 ciclos
Elétrico
- Disposição dos contatores: contatos principais SPST-NO-DM (1 Forma X)
- Tensão nominal (máx): 900 VCC
- Corrente nominal contínua: 500 A a 85 °C
- Corrente de ruptura a 320 VCC: 2.000, 1 ciclo
- Resistência da bobina: contator EVC 500 = 3,14 ohms
Normas e especificações
- Conformidade com RoHS