Contator EVC 175
Com base na tecnologia comprovada do contator EVC 250 da TE, o contator EVC 175 oferece corrente contínua de 175 A e capacidade de curto-circuito de 5 kA, atendendo aos requisitos de potência média. O EVC 175 é ideal para aplicações em veículos híbridos, veículos elétricos de bateria completa, carros a célula de combustível e sistemas de carregamento de baterias CC.
O contator EVC 175 garante uma desconexão segura de sobrecorrentes mesmo em altitudes de 5.500 metros acima do nível do mar. Assim como o EVC 250, ele oferece ímãs de supressão de arco de alto desempenho para controlar efetivamente o arco de comutação. O novo contator oferece corrente contínua de 175 A e capacidade de curto-circuito de 5 kA, atendendo aos requisitos de desempenho de potência média. Não requer enchimento inerte de gás ou vedação hermética da câmara de contato, garantindo uma desconexão segura de sobrecorrentes de até 2 kA, mesmo em altitudes de 5.500 metros acima do nível do mar. O contator EVC 175 é ideal para aplicações em espaços de montagem apertados, com dimensões gerais de apenas 70,3 x 50,9 x 34,3mm e diferentes opções para montagem de flanges. Além da versão padrão com bobinas separadas para puxar e segurar com um interruptor automático e interno, uma segunda versão com bobina única para economia externa está disponível. O contator principal EVC 175 também atende aos requisitos de isolamento IEC 60664.
Aplicações
- Veículos híbridos
- Veículos elétricos de bateria completa, carros a célula de combustível
- Sistemas de carregamento de bateria CC
Características
- Contator principal compacto de alta tensão
- Tensão nominal até 450 VCC
- Corrente contínua até 175 A a 85 °C
- Curto-circuito carrega correntes de até 5.000 A
Requisitos
Os requisitos para o contato principal em condições normais de operação estão resumidos aqui:
- Conecte e desconecte a bateria
- Carregue várias centenas de amperes com baixa dissipação de energia
- Garanta o isolamento galvânico completo, quando o veículo estiver desligado
- O contator deve ser capaz de desligar sobrecorrentes de até 2.000 A
- O contator ainda deve ser capaz de separar o circuito após uma sobrecarga
- Os contatos devem permanecer fechados em caso de sobrecarga (especialmente em curto-circuitos), desde que o contator esteja ativado
175 A
Capacidade contínua de corrente
5000 A
Capacidade de transporte de curto-circuito para 20 ms
Oferta de produtos
Contator principal EVC 175
Código do produto | Versão do relé | Bobina | Circuito | Supressão de bobina | Número de peça |
---|---|---|---|---|---|
V23717-A0001-A200 | Fixação de montagem lateral | 12 VCC | Economizador externo | Externo >36V | 6-1904123-6 |
V23717-A0002-A200 | Fixação de montagem lateral | 12 VCC | Economizador interno | Interno | 2-1904070-1 |
V23717-B0001-A200 | Fixação de suporte inferior | 12 VCC | Economizador externo | Externo >36V | 5-1904144-3 |
V23717-B0002-A200 | Fixação de suporte inferior | 12 VCC | Economizador interno | Interno | 8-1904133-1 |