Contator EVC 250
Contatores seguros para uma melhor mobilidade futura. Nosso contator principal EVC 250 foi projetado para uso em veículos híbridos, totalmente elétricos e em sistemas de carregamento a bordo. O EVC 250 não funciona apenas sem câmaras de contato pressurizadas, mas também possui lacunas de contato maiores, dinâmica de comutação otimizada, ímãs de supressão de arco de alto desempenho e outras medidas para controlar efetivamente o arco de comutação.
O contator EVC 250 possui maiores lacunas de contato e dinâmica de comutação otimizada. Ele possui ímãs de supressão de arco de alto desempenho para controlar efetivamente o arco de comutação. O contator atinge classificações de corrente contínua de 250 A, o que garante uma capacidade segura de transporte de curto-circuito de 6.000 A e cumpre com os requisitos de comutação em veículos híbridos e elétricos. A substituição do serviço devido à perda de pressão ou vazamento de gás não é mais necessária.
Aplicações
- Veículos híbridos
- Veículos elétricos de bateria completa, carros a célula de combustível e
- Sistemas de carregamento de bateria CC
Requisitos
Os requisitos para o contato principal em condições normais de operação estão resumidos aqui:
- Conecte e desconecte a bateria
- Carregue várias centenas de amperes com baixa dissipação de energia
- Garanta o isolamento galvânico completo, quando o veículo estiver desligado
- O contator deve ser capaz de desligar sobrecorrentes de até 2.000 A
- O contator ainda deve ser capaz de separar o circuito após uma sobrecarga
- Os contatos devem permanecer fechados em caso de sobrecarga (especialmente em curto-circuitos), desde que o contator esteja ativado
Duração permitida para correntes de pulso
Corrente pulsada | Duração do pulso [ms] |
---|---|
6.000 A | 20 |
5.000 A |
100 |
4.000 A | 500 |
3.000 A | 1,000 |
250 A
Corrente contínua a 85 °C
6000 A
Capacidade de transporte de curto-circuito para 25 ms
Capacidade de comutação do EVC 250
Direção atual da carga | Corrente [A] ligada/desligada | Tensão [V] ligada/desligada | Ciclos de comutação | Riso |
---|---|---|---|---|
Carga/descarga | 200/27 | 22.5/450 | 100,000 | >1 GΩ |
Carga/descarga | 30/30 | 450 | 100,000 | >1 GΩ |
Carga | 0/100 | 450 | 50 | >1 GΩ |
Carga | 0/200 | 450 | 50 | > 100 MΩ |
Descarga | 0/500 | 450 | 50 | > 100 MΩ |
Descarga | 0/1,000 | 450 | 1 | > 100 MΩ |
Descarga | 0/2,000 | 450 | 1 | > 100 MΩ |
Descarga | 0/3,000 | 400 | 1 | >100 kΩ |
Características
- Contator principal compacto de alta tensão
- Tensão nominal até 450 VCC
- Corrente contínua até 250 A a 85 °C
- Curto-circuito carrega correntes de até 6.000 A