![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/automotive-contactor-evc-80-main-contactor.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contator EVC 80
O novo contator EVC 80 fornece comutação mais segura e confiável em sistemas de bateria de menor potência ou circuitos auxiliares em um design compacto e plug-in.
O novo contator EVC 80 foi projetado para inovação, confiabilidade e facilidade de instalação. Com uma corrente contínua de até 80 A e uma classificação de tensão de até 450 V, o contator EVC 80 é mais adequado como o principal contator em aplicações de corrente mais baixa e a pré-carga ou auxiliar em baterias de maior potência. Também fornece maior segurança, proteção e alto desempenho de uma câmara de contato de gás nitrogênio hermeticamente selada. O contator EVC 80 é otimizado para aplicações em espaços de montagem apertados, com dimensões gerais de apenas 50 x 40 x 37 mm. Projetado para aplicações de centro elétrico de barramento OEM (BECs), este contator plug-in é sensível à não polaridade, proporcionando facilidade de instalação para energia da bobina. Um design de núcleo externo protegido oferece recursos avançados da EMC. O contator EVC 80 é testado para as normas IEC 6469
80 A
corrente contínua
450 V
tensão nominal
Aplicações
- Corrente principal de veículos híbridos até 80 A
- Corrente auxiliar completa para veículos elétricos
- Centro Elétrico de Barramento (BECs) ou Unidades de Desconexão de Bateria (BDUs)
- Sistemas de carregamento de bateria CC
- Pré-carregamento de alta velocidade para evitar curto-circuito de desconexão
- Suporte para a próxima infraestrutura de carregamento de transferência de energia sem fio (WPT)
Características
Mecânico
- Contator estilo plug-in
- Tamanho e peso significativamente reduzidos
- Classificado para choque de 50 g em qualquer orientação (energizado)
- Hermeticamente selado com nitrogênio
- Design do núcleo externo blindado
- Sensível à não polaridade para facilitar a instalação de energia da bobina
Elétrico
- Tensão nominal até 450 VCC
- Corrente contínua até 80 A a -40oC até +85oC
- Tensão de resistência dielétrica de 2.920 V CC/1 mA de corrente de vazamento
- Resistência ao isolamento maior que 1 GΩ à 500 V
- Capacidade de interrupção de emergência de 400 A à 450 V
- Testado para as normas IEC 6469