![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/ac-contactors-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contatores de CA: pequenos, leves e eficientes
Um contator de CA é um dispositivo de comutação elétrica que pode ligar e desligar um circuito elétrico. Nossos contatores de CA estão disponíveis em múltiplas configurações de contato, classificações de corrente/tensão, configurações de contato auxiliar e estilos de montagem. Eles estão disponíveis em faixas de tensão de 12 VCA ou 12 VCC a 690 VCA ou 440 VCC. Os circuitos de economia são empregados para reduzir a quantidade de energia usada pela bobina do contator durante a operação. Nosso portfólio de contatores de CA inclui produtos de nossas marcas HARTMAN e KILOVAC.
Os contatores de CA são usados principalmente nas aplicações em que uma alta capacidade de transporte de corrente é necessária. Compactos e fáceis de montar, eles oferecem vários contatos. Os contatores de CA têm bobinas de sombreamento que atrasam a desmagnetização do núcleo magnético para evitar trepidação. Nossos contatores de CA estão disponíveis em múltiplas configurações de contato, classificações de corrente/tensão, configurações de contato auxiliar e estilos de montagem. Nossa profunda experiência técnica e variedade de produtos oferecem aos nossos clientes soluções para ajudá-los a atender aos exigentes requisitos de desempenho para ambientes severos. Nosso portfólio inclui contatores de CA leves, pequenos e eficientes para sistemas de energia elétrica comerciais e militares aeroespaciais.
Visão geral do produto
Contatores de CA HARTMAN
Os contatores de CA HARTMAN são leves e selados ambientalmente (gaxeta). Os gabinetes hermeticamente selados estão disponíveis para as condições ambientais mais severas ou altitudes acima de 15.000 metros. Várias configurações de contato principal e de contato auxiliar estão disponíveis. Os contatores de CA foram projetados para atender aos requisitos aplicáveis do MIL-PRF-6106 e/ou à especificação do cliente.
Especificações do produto
Contatores de CA Hartman Série D
Descrição | Arranjo de contato | Vedado | Amperes |
DH-14 | 3PDT | Hermeticamente | Até 25 amperes |
DHR-14 | 3PDT | Hermeticamente | Até 25 amperes |
DHR-18 | 3PDT-Deslocado do centro | Hermeticamente | Até 30 amperes |
D7 | 3PDT e 3PST NO | Gaxeta selada | Até 50 amperes |
DH7 | 3PDT e 3PST NO | Hermeticamente | Até 50 amperes |
DHR7 | 3PDT e 3PST NO | Hermeticamente | Até 50 amperes |
DR7 | 3PDT e 3PST NO | Hermeticamente | Até 50 amperes |
D18 | 3PDT Deslocado do centro | Gaxeta selada | Até 50 amperes |
DH18 | 3PDT Deslocado do centro | Hermeticamente | Até 50 amperes |
DHR18 | 3PDT Deslocado do centro | Hermeticamente | Até 50 amperes |
DH-7 | 3PDT | Hermeticamente | Até 60 amperes |
D25 | 3PDT NO | Gaxeta selada | Até 100 amperes |
DH25 | 3PDT NO | Hermeticamente | Até 100 amperes |
DHR25 | 3PDT NO | Hermeticamente | Até 100 amperes |
D25 | 3PST NO | Gaxeta selada | Até 120 amperes |
DH25 | 3PST NO | Hermeticamente | Até 120 amperes |
D-31 | 3PDT Deslocado do centro | Gaxeta selada | Até 100 amperes |
DH-31 | 3PDT Deslocado do centro | Hermeticamente | Até 120 amperes |
DHL-31 | 3PDT Deslocado do centro | Hermeticamente | Até 120 amperes |
D-25 | 3PDT, Lado estável | Gaxeta selada | Até 125 amperes |
Produto em destaque
Contatores de CA FM200 KILOVAC
O contator de CA FM200 KILOVAC — também conhecido como "Flatman III" — está disponível em configurações multipolares. Esses contatores foram projetados como soluções pequenas e de baixo custo com essa classificação de corrente. Os arranjos de contato incluem normalmente abertos, normalmente fechados e mistos. Os modelos padrão estão disponíveis com bobinas de 12 VCC, 24 VCC e 115 VCA. Entre em contato conosco sobre os modelos de bobina de 240 VCA.
Especificações do produto
FM200 KILOVAC
Parâmetro | Unidades | Valores para a Série FM200 |
---|---|---|
Arranjo de contato | 1, 2 ou 3 polos | |
Forma de contato (por polo) | Forma X ou Y (NON-DM ou NC-DB) | |
Faixa de tensão de classificação | V | 480 Vms (L-L) ou 480 VCC |
Máx. Tensão de contato (transiente) | V | 750 Vms ou 60 VCC |
Corrente contínua (transmissão) | Ams ou ADC | 200/polo (Forma X) 150/polo (Forma Y) |
Forma de comutação de energia X (0,7-1,0 PF) | Ciclos | 2.000 @ 300 Arms 10.000 @ 200 Arms 20.000 @ 100 Arms 5.000 @ 200 A/48 VCC 2 milhões @ 50 A/28 VCC |
Forma de comutação de energia Y (0-7-1,0 PF) | Ciclos | 2.000 @ 225 Arms 10.000 @ 150 Arms 20.000 @ 75 Arms 5.000 @ 150 A/48 VCC 2 milhões @ 35 A/28 VCC |
Vida mecânica | Ciclos | >2 milhões |
Queda de tensão de contato | mV | 75 para Forma X ou Forma Y
|
Arranjo do contato auxiliar | 1 Forma A (SPST-NO) | |
Classificação do contato auxiliar | Arms ou ADC | 1 @ 30 VCC, 3 @ 125 VCA |
Tensão de suporte dielétrico | Vrms | 2.200 @ nível do mar |
Resistência do isolamento @ 500 VCC | Megaohns | 100 |
Choque, 11 ms 1/2 seno, pico | G | 10 |
Vibração, seno, 10-2000 Hz | G | 5 |
Temperatura de Operação | °C | -20 a +60 |
Faixa de temperatura | °C | -40 a +85 |
Umidade ambiente | %UR | 0 a 95 |
Peso | onças / kg | 17.6 - 49.4 / 0.5 - 1.4 |