Os contatores de alta potência são uma classe especial de relés elétricos necessários para comutar para correntes e tensões muito mais altas. Os sistemas de energia devem não só acomodar os requisitos de voo rotineiros, mas também devem oferecer energia de backup e energia de emergência. Estes dispositivos controlados eletricamente usam um circuito de acionamento de bobina de baixa potência para mudar para um circuito de potência mais alto. O contator está localizado perto da carga controlada, permitindo economia de peso devido a tamanhos de fiações menores que são usados para o controle de ativação e desativação da bobina da carga remota. Nossos contatores militares e aeroespaciais controlam circuitos de alta potência e oferecem uma operação eficiente e inteligente para proteger contra excessos de corrente e falhas. Uma das maiores tendências hoje para contatores aeroespaciais e militares é construir mais inteligência eletrônica para proteger contra eventos anormais e detectar falhas no sistema. Nossos contatores militares e aeroespaciais leves oferecem corrente nominal contínua até 2000 A e tensões de até 1800 VCC que são vendidas em pacotes compactos e vedados. Os contatores são usados para controlar diferentes fontes de energia em grandes aeronaves militares comerciais, que incluem geradores acionados por motores, unidades de energia auxiliares, baterias, energia externa e turbinas a ar de pistão. Nossos contatores fornecem o desempenho de comutação necessário para aplicações aeroespaciais e de defesa.
A TE oferece muitos recursos no design e na fabricação de relés, contatores, solenoides e unidades de distribuição de energia para uso em aplicações exigentes e de alto desempenho. Se você precisa de produtos comerciais prontos para uso, componentes que devem atender a especificações militares rigorosas ou até mesmo de produtos altamente especializados e personalizados, a TE pode atender às suas necessidades.
Perguntas frequentes
Relés e contatores de alto desempenho
P: Quais são as diferenças entre as marcas CII, Hartman e Kilovac da TE?
R: Nossa linha de produtos CII conta com relés CC e CA, que variam entre relés de sinal e relés hermeticamente vedados de 50 A, também conhecidos como "médio alcance". Nesta categoria estão relés de estilo TO-5, relés de cristal, relés de retardamento e produtos qualificados pela MIL. Nosso portfólio Hartman conta com contatores CC e CA que variam de 25 A a 1.000 A. Nesta categoria, temos dispositivos com vedação ambiental de 1 PST a 3 PDT. A marca Kilovac conta com relés e contatores CC de alta tensão hermeticamente vedados. Nesta categoria, temos dispositivos de 270 Vdc a 70 KVdc que variam de poucos ampères até 1.000 A.
P: Como os relés industriais da TE se comparam a relés de alto desempenho?
R: Produtos industriais (Potter & Brumfield, Axicom e Schrack) normalmente têm certificação UL ou CSA. Produtos de alto desempenho (CII, HARTMAN e Kilovac) geralmente são selecionados para um procedimento de teste inicial personalizado ou MIL, ou qualificados como M6106, M83726 ou M83536. É comum que produtos industriais não sejam vedados e venham em um invólucro de plástico. Já os produtos de alto desempenho em geral contam com vedação hermética/ambiental e uma carcaça metálica. Relés industriais costumam ser usados em eletrodomésticos, automóveis, computadores e/ou produtos de consumo. Os dispositivos de alto desempenho geralmente são usados em ambientes médicos, aeroespaciais, militares e que exigem alta/extrema confiabilidade.
LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE RELÉS E CONTATORES DE ALTO DESEMPENHO