Contatores de CC: alta tensão, leves e ambientalmente selados

Projetados para aplicações aeroespaciais e de defesa, nossos contatores de CC são classificados para junção, ruptura e transferência de 500 amperes, com classificações de sobrecarga de até 2.000 amperes. Oferecemos contatores de CC com economizadores eletrônicos ou mecânicos, ou podemos fornecer contatores básicos aos quais você pode aplicar os próprios circuitos economizadores.

Contatores de CC HARTMAN

Para as condições ambientais mais severas, os contatores de CC HARTMAN são leves e ambientalmente selados (gaxeta), com gabinetes hermeticamente selados disponíveis para as condições ambientais mais severas ou altitudes acima de 15.000 metros. Várias configurações de contato principal e de contato auxiliar estão disponíveis. Os contatores de CA e CC foram projetados para atender aos requisitos aplicáveis do MIL-PRF-6106 e/ou às especificações do cliente.  

Contatores de CC HARTMAN
Contatores de CC HARTMAN

Produto em destaque

Contatores de CC HARTMAN — Série K

 Os contatores de CC HARTMAN operam em 28 volts estão entre os menores e mais leves contatores de CC de 200 a 1000 amperes disponíveis na indústria aeroespacial.. Essas unidades altamente flexíveis, montadas em barramentos ou chassi, foram projetadas para aplicações de serviço contínuo ou inicial nos sistemas de distribuição de energia CC de aeronaves militares e comerciais e veículos terrestres. 

 

Descrição Arranjo de contato Vedado Classificação de amperagem
K200 SPST NO. break duplo Junta até 200 amperes
K400 SPST NO. break duplo Junta até 400 amperes
K500 SPST NO. break duplo Junta até 500 amperes
K-1000 SPST NO. break duplo Junta até 1,000 amperes

Contatores de CC KILOVAC

Os contatores de CC KILOVAC da TE Connectivity oferecem o desempenho de comutação exigido pelas aplicações aeroespaciais e de defesa. Esses contatores de CC são leves e oferecem classificações de corrente contínua de até 500 amperes a 900 volts CC em pacotes muito compactos.    

Contatores de cc
Percebemos que sua aplicação essencial pode exigir um contator altamente especializado, e estamos prontos para ajudar. Nossa equipe técnica de vendas e engenheiros trabalharão com você para fornecer uma unidade que atenda precisamente aos seus requisitos.

KILOVAC Contatores de CC de alta tensão

Visão geral da especificação do produto

Série de Produtos   MAP101 MAP100 CAP202 CAP200/ MAP200 MAP201 CAP200B
Dados do contato principal              
Corrente contínua A 100 100 300 500 350 500
Faixa de tensão do contato Vcc 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900 12-900
Vida útil elétrica na corrente classificada, 270 Vcc, carga resistiva Ciclos 25,000 15,000 10,000 1,000 5,000 2,000
Sobrecarga (junção/ruptura) @ 350 Vcc A 2,000/2,000 500/1,500 650/2,000 650/2,000 2,000/2,000 650/1,500
Ruptura (somente ruptura) @350 Vcc A 2,000 1,500 2,000 2,000 2,000 1,500
Arranjo de contato   SPST SPST DPST SPST SPST SPST
Formulário de contato   Engate X (NO) ou engate X (NO) X (NO) ou engate X (NO) ou engate Y (NC)
Resistência de contato @ corrente classificada miliohms 0.75 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2
Dados do contato auxiliar              
Formulário de contato/ quantidade de conjuntos (máximo)   Formulário A/1 Formulário A/1 Formulário C/4 Formulário A/2 Formulário A/2 Formulário A/1
Classificação de corrente @ 30 Vcc (Ag/Au), máximo A 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1 2.0/0.1
Nível mínimo de sinal Vcc/mAdc

Ag 6 V/15 mA    

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA 

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA    

Au 5 V/5 mA

Ag 6 V/15 mA  

Au 5 V/5 mA

Tensão de suporte dielétrico              
Contatos com a bobina para todos os outros pontos Vrms 1,500 1,500 2,200 2,200 2,200 2,200
Resistência do isolamento              
Inicialmente @ 500 Vcc megaohns 100 100 100 100 100 100
No fim da vida útil @ 500 Vcc megaohns 50 50 50 50 50 50
Dados ambientais              
Intervalo de Temperatura de Operação °C De -55 a +85 De -55 a +85 De -55 a +85 De -55 a +85 De -55 a +85 De -55 a +85
Faixa de temperatura de armazenamento °C De -65 a +125 De -65 a +125 De -65 a +125 De -65 a +125 De -65 a +125 De -65 a +125
Choque, 11 ms, 1/2 seno Gs 20 20 30 20 20 20
Vibração, seno (55-2.000 Hz) Gs 20 20 20 20 20 20
Supressão do transiente da bobina   Não X, Sim/engate, Não Sim Sim Sim Sim
Dados mecânicos              
Tempo de operação @ 25 °C (incluindo salto), máximo/típico ms 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20 40/20
Tempo de liberação, máximo ms 15 15 15 15 15 15
Tempo de salto, máximo ms 5 5 5 5 5 5
Vida mecânica, mínima Ciclos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Peso (Nominal) lb. (kg) 0.79 (.35) 0.79 (.35) 1.3 (.59) .95 (.43) .95 (.43) .95 (.43)
Tensão da bobina (nominal) Vcc 28 28 28 28 28 28