Relés de força para PCB com abas de conexão rápida para cargas na parte superior
Os relés RZF da TE Connectivity economizam espaço na placa de circuito impresso com abas de conexão rápida para cargas na parte superior. Assim, a corrente de carga fica fora da placa. Com um perfil mais baixo do que alguns relés e classificações similares de até 16 A, os relés RZF podem ser adequados para fornos micro-ondas, aquecedores de água, linhas de cozimento elétrico, máquinas de venda automática e outras aplicações industriais/comerciais.
Projetado para aplicações em que é desejável manter as correntes de carga em até 16 A fora da placa de circuito impresso (PCB). Relés RZF monopolares normalmente abertos contam com abas de conexão rápida montadas na parte superior para conexões de carga. Com uma altura montada de apenas 27,6 mm (1,09 pol.) incluindo abas, o relé RZF tem um perfil mais baixo do que relés similares da concorrência. Isso economiza espaço valioso acima do PCB e permite que uma tampa ou outro componente seja colocado próximo ao PCB. A produção em uma linha totalmente automatizada ajuda a garantir um alto nível de qualidade consistente e também a diminuir o custo. Em conformidade com a IEC 60335-1, 5ª edição, é compatível com eletrodomésticos.
<28 mm
altura montada, incluindo abas
16 A
contato classificado em 250 VAC, 85 °C
≥5 kV
dielétrico contato-bobina
Principais características
- Contato único com um movimento (normalmente aberto) com classificação de 16 A em CA de 250 volts
- Terminais PCB THT e abas de conexão rápida para cargas montadas na parte superior de 4,8 x 0,5 mm (0,187 x 0,020 pol.)
- Altura montada de apenas 27,6 mm (1,09 pol.) incluindo abas
- Opera em ambientes de até 85 °C
- Bobinas CC de 5 a 48 volts requerem potência da bobina de 530 mW
- dielétrico contato-bobina de ≥5 kV
- A fabricação totalmente automatizada ajuda a garantir qualidade consistente, mantendo o custo
- Conformidade com IEC 60335-1, 5ª edição (teste do fio incandescente)
- Reconhecido pela UL, arquivo E214025
- Aprovado pela VDE, certificado 40046175
- Aprovado pela CQC, certificado 17002175064
Aplicações principais
- Fornos micro-ondas
- Linhas de cozimento elétricas
- Aquecedores de água
- Máquinas de venda automática
- Outros controles industriais e comerciais onde pode ser desejável manter as correntes de carga fora do PCB