Relés de uso geral
Ao projetar para condições severas ou aplicações internas, nosso portfólio de relés oferece uma ampla variedade de soluções focadas nos requisitos exclusivos que você procura resolver.
Tendências de design populares

Capacidades de corrente de partida alta

Atenda aos requisitos globais de segurança de locais perigosos

Designs de economia de espaço miniaturizados

Projetado para atender aos padrões da indústria e aos requisitos globais de segurança
Capacidades de corrente de partida alta
Projetados para atender aos requisitos de corrente de partida alta
A capacidade para partida alta é uma tendência para aplicações que requerem resistência à partida alta em cargas em que há corrente de partida, como iluminação, plugues inteligentes, aparelhos e automação de edifícios.
Os seguintes relés são adequados para as necessidades de design de corrente de partida alta:
Projetados para locais perigosos
Para uso em locais perigosos
Em aplicações de ar-condicionado e refrigeração, há uma necessidade crescente de componentes que atendam à Norma UL de Segurança para Atmosferas Explosivas baseada no IEC (60079-15). Essa norma ajuda a garantir que os relés possam operar com segurança em ambientes em que pode haver a presença de:
- Gases, vapores ou líquidos inflamáveis
- Poeira combustível
- Fibras inflamáveis
Os seguintes relés de uso geral selecionados foram testados com o método de teste de dispositivo selado 22.5 da Norma UL 60079-15 e são adequados para uso em locais perigosos:
Soluções de economia de espaço
Miniatura
A necessidade de incorporar mais funcionalidade em espaços menores está se tornando um requisito para os engenheiros que projetam novas aplicações. Nosso portfólio de relés oferece produtos compactos com economia de espaço que podem ajudar a resolver as necessidades complexas da sua aplicação.
Opções de alta e baixa potência
Contato nominal
Um fator importante a considerar ao selecionar um relé para sua aplicação é a classificação exigida do contato. Oferecemos relés para necessidades de classificação de contato de baixa e alta potência.
Baixa potência (10A e menor)
Alta potência (acima de 10A)
Produtos e documentos em destaque
VÍDEOS DO PRODUTO
APLICAÇÕES
Aplicações Adicionais
- Iluminação
- Temporizadores para escadas
- Controles da caldeira
- Relés de controle de bomba
- Elementos de aquecimento
- Controles e distribuição de energia
- Interruptores de tempo
- Elevador e escada rolante
- Controles de porta
- Temporizador, controles de temperatura e proteção de fase
- Controladores de sistemas de aquecimento
- Módulos de interface
- Dispositivo/controles de proteção do motor
- Controles de máquinas
- Controle de motor e inversor