![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/protective-relay-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relés protetores: desarmam disjuntores com falha
Um relé protetor é um comutador compacto e autônomo que desarma um disjuntor quando uma falha é detectada para condições como sobrecorrente, sobretensão, excesso e pouca frequência e fluxo de energia reversa. Às vezes conhecidos como relés de monitoramento, os relés protetores têm duas funções: comutação (desarme) e medição (o valor monitorado que leva a um desarme). A maioria dos relés protetores são eletromecânicos e funcionam por atração eletromagnética e indução. Relés de proteção são mais comumente usados em sistemas de energia elétrica. Os relés de sobrecorrente são uma subcategoria de relés protetores. Nosso portfólio de relés de proteção é fabricado sob a família de produtos Wilmar.
Os relés de proteção indicam a presença, o tipo e/ou a localização de uma falha. Por exemplo, uma vez detectada uma falha, o relé fecha o circuito de desarme do disjuntor, o que resulta na abertura do disjuntor e desconexão do circuito defeituoso. Isso minimiza os danos aos equipamentos e diminui a interrupção do serviço para o resto do sistema. Quando ocorre um curto-circuito, a corrente que flui na linha de transmissão aumenta para um valor enorme. Isso resulta em um fluxo de corrente intenso através da bobina de relé que faz com que o relé feche seu contato, que, por sua vez, fecha o circuito de desarme do disjuntor e faz com que o disjuntor abra e isole a seção defeituosa do resto do sistema operacional. Esse isolamento contribui para a segurança do equipamento do circuito, pois impede danos e permite funcionamento normal do resto do sistema.
A Série WD da KILOVAC conta com vários modelos de relés de proteção em um pacote comum adequado para trilho DIN ou montagem com parafusos. Esses dispositivos flexíveis e multifuncionais têm tensões selecionáveis, além de detectar correntes e frequências. O retardamento ajustável é padrão. Isso permite que um número de uma única peça seja adequado para múltiplas aplicações, reduzindo assim os custos de estoque.
Relé de sobrecorrente em destaque
Relés de sensoriamento de corrente CA KILOVAC
Os relés de sensoriamento de corrente CA WD5051 fornecem monitoramento de corrente e proteção em sistemas CA de 50 a 400 Hz. Corrente de sensoriamento nominal, ajuste de sobrecorrente instantânea, ajuste de sobrecorrente temporizada e retardamento de sobrecorrente são configurados pelo usuário. Nossos relés de corrente WD5051 da KILOVAC funcionam quando o ponto de desarme ajustável externamente é atingido. Há um controle externo de retardamento da sobrecorrente com um ajuste de 0,5 a 20 segundos. Esse retardamento pode ser usado para evitar desarmes falsos em caso de variações leves na corrente detectada. Com a potência de controle aplicada, os contatos da sobrecorrente instantânea (IOC) entram em ação quando o sinal de entrada excede o ponto de ajuste do desarme da IOC. Da mesma forma, com a potência de controle aplicada, os contatos de sobrecorrente temporizada (TOC) entram em ação após o retardamento predefinido quando a corrente detectada fica acima do ajuste de desarme da TOC. Os contatos de IOC também podem ser configurados para funcionar como um relé de subcorrente. Um LED verde indica energia para o relé. As luzes LED vermelhas indicam o estado de desarme para IOC e TOC.