O sensor de velocidade da roda de alta resolução da TE Connectivity é um sensor de design personalizado que fornece dados exatos e precisos de velocidade da roda e direcionais (avanço/ré). O sensor é essencial para melhorar o desempenho de veículos com sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e recursos de direção autônoma. Desenvolvido por meio de uma parceria estratégica entre a TE e um fornecedor de soluções líderes do setor em detecção magnética e ICs de potência, nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução integra algoritmos avançados de processamento digital, tecnologia de magnetorresistência gigante (GMR) e embalagens personalizadas, com o respaldo da fabricação de última geração.
Como funciona o sensor de velocidade da roda de alta resolução?
Um sensor de velocidade da roda mede os dados rotacionais da roda usando um anel codificador magnético que passa pelo sensor. À medida que a roda do codificador gira, os elementos sensíveis detectam as mudanças na intensidade do campo magnético. Em seguida, o ASIC converte a intensidade detectada do campo em pulsos que são enviados para a unidade de controle do veículo, normalmente a unidade de controle do freio. A alta resolução no contexto é definida como pulsos adicionais transmitidos junto com os pulsos primários encontrados nos sensores de velocidade da roda padrão. O sensor apresenta dois modos de comunicação (PWM e AKC) juntamente com dois modos de alta resolução (quatro pulsos por par de polos ou oito pulsos por par de polos).
Como a resolução da velocidade da roda difere dos sensores de velocidade da roda tradicionais?
Com a capacidade de fornecer uma resolução quatro vezes maior do que os sensores de velocidade da roda tradicionais, o nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução é um aprimoramento significativo das gerações anteriores, fornecendo informações mais precisas sobre velocidade, posição e direção da roda (isto é, precisão de 5 mm em uma circunferência de pneu de 2 metros). A precisão aprimorada é crucial para funcionalidades autônomas avançadas, como planejamento da trajetória do movimento, manobrista automático e estacionamento paralelo, frenagem autônoma de emergência, assistência aprimorada em subidas e muito mais.
Quais padrões de segurança funcional estão disponíveis para o sensor de velocidade da roda de alta resolução?
O sensor suporta ASIL B (D) conforme ISO26262 e permite que OEMs e fornecedores de Nível 1 atendam aos níveis mais altos definidos pela Society of Automotive Engineers (SAE) para Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS), particularmente nos Níveis SAE 2+ e além, em que os sistemas do veículo gerenciam as funções essenciais de direção de modo independente.
Quais desafios comuns os engenheiros encontram nos designs de detecção de velocidade da roda para aplicações automotivas?
Abordando desafios comuns que engenheiros de OEM e Nível 1 enfrentam, nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução mantém tremulação ultrabaixa em todo o intervalo da folga de ar e exibe imunidade robusta à vibração. Ele suporta vários protocolos de saída e opera em uma ampla faixa de temperatura, garantindo detecção da direção rápida e confiável em todos os pulsos e fornecendo feedback instantâneo sobre as mudanças de movimento do veículo. Um processo de fabricação totalmente automatizado e auditado pela VDA fornece produção de alto volume e sem defeitos. O design excepcionalmente robusto e os protocolos de teste rigorosos ajudam a fornecer desempenho consistente e confiável em condições de ambientes adversos.
Quais opções de embalagem estão disponíveis?
Existem duas opções de embalagem disponíveis para os sensores de velocidade da roda de alta resolução:
Embalagem do Conector
Embalagem de Rolamento
Que tipo de tecnologia é usada pelo sensor de velocidade da roda de alta resolução?
O sensor de velocidade da roda de alta resolução utiliza a tecnologia de Magnetorresistência Gigante (GMR), que oferece alta sensibilidade magnética mesmo para grandes folgas de ar. A tecnologia avançada fornece uma razão sinal-ruído significativamente maior, em comparação com as tecnologias de Hall ou de Magnetorresistência Anisotrópica (AMR). Além disso, permite recursos de processamento de sinal mais avançados, incluindo a geração de pulsos de alta resolução e a redução da tremulação.
Quais protocolos de saída estão disponíveis para o sensor de velocidade da roda de alta resolução?
Quais são as aplicações ideais para os sensores de velocidade da roda de alta resolução?
O Sensor de Velocidade da Roda de Alta Resolução ajuda a melhorar significativamente o desempenho e a segurança, oferecendo suporte ao ADAS moderno e às funcionalidades dos veículos autônomos de última geração. À medida que OEMs e fornecedores de Nível 1 exploram novas funcionalidades autônomas, as aplicações potenciais para o HRWSS continuam a se expandir. Os exemplos de aplicação atuais incluem:
São aplicações que aproveitam a alta resolução, a resposta rápida e o desempenho robusto do sensor de velocidade da roda para aprimorar o controle do veículo, a segurança e os recursos autônomos.
Qual desafio o sensor resolve?
Nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução desbloqueia novas funções de ADAS e aprimora os recursos existentes, superando as limitações de precisão e exatidão dos sensores de velocidade da roda padrão. A resolução aumentada do sensor leva a um controle mais preciso do veículo e a eficiências aprimoradas do sistema, abrindo os caminhos para a segurança e a automação de veículos de última geração. Com design robusto e confiável, o sensor permite que OEMs e fornecedores de Nível 1 explorem os novos recursos de ADAS/ADS com confiança.
Em quais aspectos o sensor de velocidade da roda de alta resolução é um aprimoramento dos produtos mais antigos?
Qual é a abordagem de desenvolvimento da TE Connectivity para os sensores personalizados?
Com base em mais de duas décadas de ampla experiência em projetar sensores de velocidade da roda e tecnologias de conectores, a TE Connectivity fornece aos clientes soluções de sensores abrangentes e adaptadas às necessidades.
A metodologia de desenvolvimento da TE para o nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução está profundamente enraizada no compromisso de atender às necessidades do cliente por meio de um processo de design enxuto e baseado no conjunto. A abordagem mantém a flexibilidade e a expansividade nas escolhas e requisitos de design no início da fase de desenvolvimento, permitindo a incorporação dos insights e feedback do cliente em tempo real. À medida que o projeto avança, o foco é sistematicamente reduzido para garantir que o design final seja tecnicamente robusto e ideal para as rigorosas demandas dos ambientes de aplicação.
Para atender aos rigorosos requisitos de aplicação, o sensor passa por rigorosos testes de estresse altamente acelerados, juntamente com testes de validação do design e validação da produção. Um testador de vazamento personalizado inspeciona meticulosamente cada sensor, gerenciando efetivamente os vazamentos potenciais e a conformidade com os mais altos padrões de qualidade e confiabilidade, fornecendo excelência consistente para nossos clientes.
Nosso compromisso com a qualidade é demonstrado adicionalmente nos processos de produção, com linhas de fabricação totalmente automatizadas e auditadas pela VDA, equipadas com sistemas de visão de IA. Os sistemas fornecem produção de alto volume e sem defeitos. A rastreabilidade abrangente é mantida em todo o processo de fabricação, desde a moldagem por injeção até a montagem final, seguindo os mais rígidos padrões de qualidade. A atenção aos detalhes da TE Connectivity, combinada com protocolos robustos de teste e validação, permite que nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução não apenas atenda, mas supere os rigorosos padrões de desempenho exigidos nas aplicações automotivas modernas.