Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O Sensor de Velocidade da Roda de Alta Resolução da TE aprimora significativamente os sistemas ABS, TCS e ESC, oferecendo uma resolução quatro vezes maior do que os sensores tradicionais. Utilizando tecnologias avançadas de efeito Hall ou GMR, o sensor mede com precisão a velocidade e a direção da roda, ajudando a melhorar o controle e a segurança do veículo. Projetado para sistemas automotivos de última geração, o sensor suporta desempenho e confiabilidade superiores sob condições adversas de condução.

Principais características

Sensor de Velocidade da Roda de Alta Resolução

  • Resolução até quatro vezes maior em comparação com o Sensor de Velocidade da Roda Padrão
  • Encapsulamento com design extremamente robusto
  • Grande Espaço de Ar
  • Alta imunidade a EMI/EMC
  • Longa vida útil e alta confiabilidade
  • ASIL B(D)

Aplicações

Sensor de Velocidade da Roda de Alta Resolução

  • Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS)
  • Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)
  • Sistema de Controle de Tração (TSC)
  • Planejamento da Trajetória de Movimento
  • Estacionamento Autônomo com Valet e Paralelo
  • Frenagem Autônoma de Emergência
  • TPMS indireto
  • Assistência em Subidas, Assistência em Engarrafamentos e Manutenção de Faixa Aprimoradas
linha de barra cinza pontilhada

Controle de Movimento Aprimorado

Com uma resolução quatro vezes maior do que os sensores tradicionais e detecção imediata de sinal de avanço/recuo, o sensor de velocidade da roda de alta resolução ajuda a permitir um planejamento mais preciso da trajetória de movimento para manobras complexas em ambientes apertados.

Integração Simplificada do Sistema

Utilizando a tecnologia xMR (GMR) e jitter de sinal ultrabaixo, o sensor ajuda a simplificar a instalação do sistema e os algoritmos de controle. Grandes faixas de espaço de ar, diâmetros flexíveis do codificador e redução da incerteza do sinal ajudam a melhorar a confiança na posição da roda e a confiabilidade geral do sistema.

Durabilidade Superior

Projetado para suportar ambientes agressivos, nosso sensor de velocidade da roda de alta resolução apresenta medição de campo diferencial, construção robusta sobremoldada e um capacitor integrado para EMC. As características ajudam o sensor a permanecer resistente a campos magnéticos dispersos e durável contra estresse térmico e mecânico, levando a uma confiabilidade a longo prazo.

Conformidade com a Segurança Funcional

O sensor suporta os requisitos ASIL B (D) por ISO26262, com recursos como detecção de espaço de ar, recuperação rápida de vibração e redundância e diagnóstico internos. Os recursos ajudam a atender a rigorosos padrões de segurança, apoiando a confiabilidade do sensor em aplicações automotivas críticas.

linha de barra cinza pontilhada

Conecte-se conosco

Na TE, entendemos o papel essencial de sensores precisos e de alta qualidade na engenharia automotiva. Nossas soluções, desenvolvidas com capacidades avançadas de engenharia e profundo conhecimento de cada aplicação na indústria, são concebidas sob medida para atender aos requisitos técnicos mais exigentes. Em todo o mundo, fornecemos um serviço ágil e uma integração perfeita a sistemas já existentes. Se você está procurando sensores confiáveis e de alto desempenho, conecte-se com a TE. Nossa equipe está pronta para conversar sobre como podemos contribuir para o sucesso do seu próximo projeto com nossas soluções personalizadas em sensores. 




Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Speed Sensor Product Type  Automotive

Operação/Aplicação

  • Functional Area  Brake & Safety, Chassis

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-TRS0030

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo