Células de Carga de Compressão e Tensão
A TE Connectivity oferece conjuntos de células de carga para aplicações de teste e medição que requerem alto desempenho ou encapsulamentos exclusivos. Nossa ampla gama de células de carga encapsuladas apresenta extensômetros de folha, o que permite ao OEM medir forças com baixo custo e alta confiabilidade. Os extensômetros produzem um alto nível de sinal de saída para tensões mecânicas de baixa operação usando materiais inorgânicos para oferecer estabilidade a longo prazo. As células de carga são medidas em uma variedade de materiais, desde aço inoxidável de alta resistência até ligas especiais.
Características do Produto
Recursos do Portfólio de Células de Carga da TE
- Designs padrão e personalizados para várias aplicações de teste e medição
- Células de carga de força para testes automotivos, em miniatura e multiaxiais, juntamente com peças eletrônicas de apoio
- Células de carga de compressão e tensão disponíveis
- Sinais de saída alimentados por loop em milivolts (mV), tensão amplificada e de 4-20 mA disponíveis
- Faixa ampla de temperatura de operação
±.05
up to ±0.05 %FS Accuracy
-55°C
Minimum Operating Temperature available
175°C
Maximum Operating Temperature available