![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Humidity-Components_470x445.jpg)
Sensores de Umidade e Temperatura: Detectar Temperaturas com Precisão
Com base em uma célula capacitiva exclusiva, nossos sensores de temperatura e umidade são projetados para aplicações de alto volume onde a medição da umidade é necessária.
Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores de Umidade da TE
- Curva de resposta linear estrita através da umidade (0-100%) e temperatura (-40 a 125 °C), respectivamente
- Polímero específico combinado com recursos de calibração de inclinação e compensação
- Tempo de resposta líder do setor (t63% em 2 segundos)
- Mesmo após condensação, o tempo de resposta é de t63% em 5 segundos, permitindo o melhor desempenho geral do sistema na categoria
- Uma membrana de filtro opcional é especialmente projetada para suportar ambientes hostis
- Estrutura de matriz específica e vedação com classificação IP67 (com opções de filtro)
- Mesmo após eventos de alta exposição à umidade ou condensação
±2%
Precisão Típica
2 sec
tempo de resposta; 5 segundos após a condensação
IP67
Proteção contra Infiltrações com Filtro