repouso

Sensores em aplicações de monitoramento do sono

Saiba como diferentes tecnologias de sensores estão fornecendo dados para estudos do sono.

A Importância do Sono

O sono permite que a mente e o corpo descansem e se recuperem. Quantidades adequadas e qualidade do sono podem melhorar a memória, a compreensão do aprendizado e o humor, enquanto restauram os músculos do esforço. O estudo do sono ajuda a entender as áreas individuais de melhoria para otimizar os resultados para pacientes que lutam para dormir.

Sensores de Monitoramento

barra laranja
em branco
sensor Piezoelétrico de monitoramento do sono

A película piezoelétrica é uma película fina e transparente de PVDF (fluoreto de polivinilideno); é um material com flexibilidade, baixa densidade, peso leve e tenacidade mecânica. A película pode ser encontrada em uma variedade de espessuras e em tamanho grande. Pode ser fixada diretamente na superfície sem afetar o movimento mecânico das peças mecânicas. A película piezoelétrica tem as vantagens de ampla faixa de frequência, ampla faixa dinâmica e sensibilidade de alta tensão.

 

A película piezoelétrica oferece uma baixa impedância acústica. Sua impedância acústica está mais próxima da impedância acústica da água, tecidos e outros materiais orgânicos. Uma correspondência de impedância próxima facilita a transdução mais eficiente de sinais sonoros na água e nos tecidos do corpo.

 

O sensor de sono de película piezoelétrica da TE Connectivity (TE) (10184000-01), com função de monitoramento do sono, monitora a frequência respiratória, frequência cardíaca, atividade física, sono profundo, tempo de sono leve e outros parâmetros. A película piezoelétrica é instalada sob o colchão, não permitindo contato com o paciente, para não atrapalhar o sono.

Sensor de pressão MS5837

Dispositivos vestíveis também são utilizados nas aplicações para monitoramento do sono.  Ao combinar dados de frequência cardíaca e movimento, os ciclos de sono podem ser rastreados em dispositivos pessoais para fornecer aos usuários informações sobre os hábitos e o desempenho do sono.  Os sensores de altímetro digital continuam a se desenvolver e melhorar para sobreviver a condições como exposição ao suor e interferência elétrica com o uso de blindagem de sinal.

barra laranja